1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟสำหรับ PDU

POWER STRIPS

สายไฟสำหรับ PDU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 822.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายสำหรับเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์สำหรับ PDU (TAP-MR7485) โดยเฉพาะสำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์หรือแหล่งจ่ายไฟอุปกรณ์มอนิเตอร์สำหรับ PDU
· สายไฟที่สามารถเสียบกับคอนเนคเตอร์ได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
TAP-R7902TJ3A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 822.58

POWER STRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ อื่น ๆ จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 1
สวิตช์ แบบหล่อ ไม่มี มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ทิศทางดึงออกเมื่ออยู่ที่ พื้นผิว ด้านหน้า) แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกันการติดตาม อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) 1500 สี ขาว
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) จำนวนแกน 3 สเปค ปลั๊ก 3P (มีคุณสมบัติปลั๊กป้องกันไฟไหม้จากอาร์กที่ไม่พึงประสงค์)
JAN Code 4969887226889

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAP-R7902TJ3A ในชุด สายไฟสำหรับ PDU