(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
⌀30 สวิตช์แบบเลือกค่า
[คุณสมบัติ]
· รูปแบบที่หลากหลายและเชื่อถือได้สูง
· แบบงาน ชนิดงานหนัก ที่ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยม
· หน้า หน้าสัมผัส สีเงิน 10 A IP65
รหัสสินค้า |
---|
ASN31L02N |
ASN32L04N |
ASN3102N |
ASN3104N |
ASN3202N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนรอยบาก | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | รูปทรง | เรืองแสง | ระงับ/กลับ | มาตรฐาน ตัวแทน | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | วิธีลบ ล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,999.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 3 | [อื่น ๆ] 2b | [แบบกลม] ประเภทวงกลม | NA | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | CE / UL / TUV / CCC / CSA | [มี] IP65 | มือจับ ก้านโยก | เงิน | 45 | - | NA | ||
฿ 9,999.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 3 | [อื่น ๆ] 4b | [แบบกลม] ประเภทวงกลม | NA | [กลับ] กลับซ้าย | CE / UL / TUV / CCC / CSA | [มี] IP65 | มือจับ ก้านโยก | เงิน | 45 | - | NA | ||
฿ 633.00 ฿ 542.86 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | [อื่น ๆ] 2b | [แบบกลม] ประเภทวงกลม | NA | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | CE / UL / TUV / CCC / CSA | [มี] IP65 | มือจับ ก้านโยก | เงิน | 45 | - | NA | ||
฿ 9,999.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 3 | [อื่น ๆ] 4b | [แบบกลม] ประเภทวงกลม | NA | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | CE / UL / TUV / CCC / CSA | [มี] IP65 | มือจับ ก้านโยก | เงิน | 45 | - | NA | ||
฿ 633.00 ฿ 542.86 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | [อื่น ๆ] 2b | [แบบกลม] ประเภทวงกลม | NA | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | CE / UL / TUV / CCC / CSA | [มี] IP65 | มือจับ ก้านโยก | เงิน | 45 | - | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง