(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท อุปกรณ์เสริม = ชุดประกอบฝาครอบ
การบรรเทาความเครียด = ใช่ ชนิดของคอนเนคเตอร์ = สายเคเบิลต่ออุปกรณ์
สายเคเบิลถึงพื้นผิว
กันน้ำ = ใช่ จำนวนตำแหน่ง = 81
มุม ทางออกของ สายไฟ = 90° (มุม ขวา)
สี=ดำ
วัสดุ = PBT GF
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน = -40 ถึง 120°C
บรรจุภัณฑ์=ถุง
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ = 70
Part Number | วัสดุ | สี |
---|---|---|
1473247-1 | เรซิ่น PBT | สีดำ |
พิมพ์ | อื่น | วัสดุ | เรซิน PBT | สี | สีดำ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1473247-1 ในชุด TE MQS 1473247-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง