1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รีเลย์ แบบใช้ไฟฟ้า ชไนเดอร์, หน้า หน้าสัมผัส 3c, 24 V dc, 650 Ω

RELAY 3CONT. 10A COIL24VDC

รีเลย์ แบบใช้ไฟฟ้า ชไนเดอร์, หน้า หน้าสัมผัส 3c, 24 V dc, 650 Ω
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ขดลวดแรงดัน = 24 V dc
·คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = 3PDT
·การสลับ กระแสไฟฟ้า = 10 A
· ชนิดมีขั้ว = ปลั๊กอิน
·ความต้านทานของ ขดลวด = 650 Ω
·แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด AC = 250 V
·ความยาว = 21 มม
·ความลึก = 47.7 มม
·ความสูง = 27 มม
·ขนาด = 21 × 47.7 × 27 มม
·จำนวนเสา = 3

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนความต้านทานแรงกระแทกแรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุดความทนทาน ไฟฟ้าความทนทาน กลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์กฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกัน[Uc]แรงดันไฟฟ้าวงจร อุปกรณ์ควบคุมตำแหน่ง ปฏิบัติการโลหะหนักปลอดสารพิษ[Ui] พิกัดทนแรงดันของฉนวนประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ[มัน]ปิดล้อมธรรมดา
กระแสไฟฟ้า
[Uimp] พิกัด พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุดติดต่อ วัสดุข้อมูลความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยการนำเสนออุปกรณ์[ได้แก่]จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้าLED สถานะประเภท อุปกรณ์ควบคุมความคงทนไดอิเล็กทริกชื่อซีรี่ส์ขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้รูปทรง ของ ขาพินความสามารถในการเปลี่ยนขั้นต่ำอัตราการทำงานหมวดการป้องกันระดับการทดสอบออกกลางคัน
จุดเทรสโฮลด์ แรงดันไฟฟ้า
ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์โหลดไฟฟ้า ต้านทานใช้งานเวลาเวลาปล่อยความต้านทาน ขดลวด เฉลี่ยปริมาณการใช้ ขดลวด เฉลี่ยใน W
RXM3AB1BDรีเลย์ Zelioรีเลย์ ปลั๊กอินRXM3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม
(f = 10 ถึง 150 Hz)
5 รอบในการทำงาน
5 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม
(f = 10 ถึง 150 Hz)
5 รอบไม่ทำงาน
10 gn สำหรับการใช้งาน
30 gn สำหรับการไม่ทำงาน
250 V ตามมาตรฐาน IEC100000 รอบสำหรับ โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน10,000,000 รอบ0.096 กกIP40 เป็นไปตาม EN / IEC605292EN / IEC61810-1
CSA C22.2 14
UL 508
-40 ถึง 55 ° C-40 ถึง 85 ° CCSA
เป็นไปตามมาตรฐาน
CE
UL
ลอยด์
REACH
GOST
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
การประกาศ REACHใช่18 เดือน24 V DCตำแหน่ง ใดก็ได้ใช่250 โวลต์
เป็นไปตาม IEC
300 โวลต์
สอดคล้องกับ CSA
300 V ตามมาตรฐาน UL
3 C / O10 A ที่ -40 ถึง 55 ° C4 kV ในช่วง 1.2 / 50 µs82.8 มม80.35 มม2500 VA / 280 วัตต์AgniB10d =100000ผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์10 A ที่ 28 V (DC)
ไม่เป็นไปตาม IEC

10 A ที่ 250 V (AC)
ไม่เป็นไปตาม IEC

5 A ที่ 28 V (DC)
NC สอดคล้องกับ IEC

5 A ที่ 250 V (AC)
NC สอดคล้องกับ IEC

10 A ที่ 30 V (DC)
สอดคล้องกับ UL

10 A ที่ 277 V (AC)
สอดคล้องกับ UL
ไม่มีปุ่มทดสอบที่ล็อคได้1300 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส
ด้วยการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร
2000 V AC ระหว่าง ขดลวด และหน้า หน้าสัมผัส
ด้วยการ เสริมแรง
2000 โวลต์ AC
ระหว่างเสากับพื้นฐาน
มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก19.2:26.4 V DCแบน170 mW ที่ 10 mA, 17 V<= 1200 รอบ / ชั่วโมงภายใต้ โหลดไฟฟ้า
<= 18000 รอบ / ชั่วโมงไม่ โหลดไฟฟ้า
RT ฉันการติดตั้งกลุ่ม เครื่องวัดระดับน้ำ A> = 0.1 uc20%10 A ที่ 250 V AC
10 A ที่ 28 V DC
20 มิลลิวินาที20 มิลลิวินาที650 โอห์ม
ที่ 20 ° C +/- 10%
0.9 วัตต์
รหัสสินค้า
RXM3AB1BD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 150.31

RELAY 3CONT. 10A COIL24VDC 10 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย รีเลย์ Zelio Series ขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ รีเลย์ปลั๊กอิน
แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม 24 V DC แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด 250 V เป็นไปตาม IEC ติดต่อ วัสดุ AgNi
ความทนทาน กล 10000000 รอบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RXM3AB1BD ในชุด รีเลย์ แบบใช้ไฟฟ้า ชไนเดอร์, หน้า หน้าสัมผัส 3c, 24 V dc, 650 Ω