(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย = 24 → 240 V ac/dc
・ช่วงเวลา = 0.05 → 300 วินาที
· โหมดการทำงาน = Star Delta
・ชนิดการติดตั้ง = รางปีกนก DIN rail
・จำนวนฟังก์ชันการตั้งเวลา = หนึ่งฟังก์ชัน
・จำนวนหน้าสัมผัส = 1
・ซีรีส์ = RE22 R1
・หน่วยเพิ่ม/ลดเวลา = วินาที
・แหล่งจ่ายไฟ = ภายนอก
・การกำหนดค่าหน้าสัมผัส = SPDT
・กระแสไฟฟ้าสูงสุด = 8 A
· ชนิดมีขั้ว = สกรู
・แรงดันไฟฟ้าต่ำสุด = 24 V ac/dc
・แรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 240 V ac/dc
・กว้าง = 90 มม.
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | [Us] พิกัดแรงดันจ่ายไฟ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | กระแสเอาท์พุตที่กำหนด | ความจุการสลับ VA | กระแสไฟฟ้าสลับสูงสุดสุด | แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับมลพิษ | ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า | มาตรฐาน | ความชื้นสัมพัทธ์ | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | โครงแบบกลม | กฎระเบียบ REACH | ความถี่ที่จ่าย | แรงบิดขันแน่น | ชนิดเอาท์พุตดิสครีต (Discrete) | กระแสไฟฟ้าสลับต่ำสุด | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | โครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | ความต้านทานของฉนวน | ข้อมูลด้านความปลอดภัย | LED แสดงสถานะ | ชนิดควบคุม | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ความต้านทานต่อการขาดการเชื่อมต่อแบบไมโคร | ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | ตำแหน่ง ติดตั้ง | วัสดุตัวเสื้อ | กฎระเบียบ | การใช้พลังงาน ใน VA | อัตราการกินไฟ W | ความแม่นยำในการทำซ้ำ | การผันผวนของอุณหภูมิ | ช่วงการหน่วงเวลา | ประเภทการหน่วงเวลา | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า | ความแม่นยำการตั้งค่าของการหน่วงเวลา | ความหน่วงการเปิด | ระยะ Creepage | การปล่อยแรงดันไฟฟ้าอินพุต | ระยะเวลากู้คืนระบบ | พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE22R1QCMU | เวลา Zelio | รีเลย์นับเวลาแบบโมดูลาร์ | RE22 | 24 V DC 24...240 V AC 50/60 Hz | 20 m/s2 (f= 10 ถึง 150 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 | 15 gn เมื่อไม่ทำงาน เป็นเวลา 11 ms ตาม IEC 60068-2-27 5 gn เมื่อทำงาน เป็นเวลา 11 ms ตาม IEC 60068-2-27 | 8 A | 2000 VA | 8 A | 250 V AC | 100000 รอบ, 8 A ที่ 250 V, AC-1 100000 รอบ, 2 A ที่ 24 V, DC-1 | 10000000 รอบ | 22.5 mm | 0.08 กก. | ตัวเรือน IP40: เป็นไปตาม IEC 60529 ด้านหน้า IP50: เป็นไปตาม IEC 60529 เทอร์มินอล IP20: เป็นไปตาม IEC 60529 | 3 เป็นไปตาม IEC 60664-1 | การทดสอบความต้านทานต่อแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่แบบรวดเร็ว - ระดับการทดสอบ: 1 kV ระดับ 3 (คลิปเชื่อมต่อแบบคาปาซิทีฟ) เป็นไปตาม IEC 61000-4-4 การทดสอบความต้านทานไฟกระชาก - ระดับการทดสอบ: 1 kV ระดับ 3 (โหมด Differential) เป็นไปตาม IEC 61000-4-5 การทดสอบความต้านทานไฟกระชาก - ระดับการทดสอบ: 2 kV ระดับ 3 (โหมด Common) เป็นไปตาม IEC 61000-4-5 การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ: 6 kV ระดับ 3 (การคายประจุที่หน้าสัมผัส) เป็นไปตาม IEC 61000-4-2 การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ: 8 kV ระดับ 3 (การคายประจุในอากาศ) เป็นไปตาม IEC 61000-4-2 การทดสอบความคุ้มกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุที่แผ่ออก - ระดับการทดสอบ: 10 V/m ระดับ 3 (80 MHz...1 GHz) เป็นไปตาม IEC 61000-4-3 ความไวต่อสัญญาณรบกวน RF - ระดับการทดสอบ: 10 V ระดับ 3 (0.15...80 MHz) เป็นไปตาม IEC 61000-4-6 แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่แบบรวดเร็ว - ระดับการทดสอบ: 2 kV ระดับ 3 (หน้าสัมผัสตรง) เป็นไปตาม IEC 61000-4-4 การป้องกันไมโครเบรกและแรงดันไฟฟ้าลดลง - ระดับการทดสอบ: 30% (500 ms) เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61000‑4‑11 การป้องกันไมโครเบรกและแรงดันไฟฟ้าลดลง - ระดับการทดสอบ: 100% (20 ms) เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61000‑4‑11 | UL 508 IEC 61812-1 | 95 % ที่ 25 ถึง 55°C | -20 ถึง 60 °C | -40 ถึง 70°C | GL China RoHS CE CCC EAC UL CSA RCM | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | ประกาศ REACH | 50...60 Hz +/- 5 % | 0.6 ถึง 1 N.m เป็นไปตาม IEC 60947-1 | รีเลย์ | 10 mA ที่ 5 V DC | III เป็นไปตาม IEC 60664-1 | 1 C/O หน้าสัมผัสตามเวลา, ปราศจากแคดเมียม | เทอร์มินอลแบบสกรู, 1 x 0.5...1 x 3.3 มม.2 (AWG 20...AWG 12) เส้นเดี่ยว ไม่มีปลายสายเคเบิล เทอร์มินอลแบบสกรู, 2 x 0.5...2 x 2.5 มม.2 (AWG 20...AWG 14) เส้นเดี่ยว ไม่มีปลายสายเคเบิล เทอร์มินอลแบบสกรู, 1 x 0.2...1 x 2.5 มม.2 (AWG 24...AWG 14) ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล เทอร์มินอลแบบสกรู, 2 x 0.2...2 x 1.5 มม.2 (AWG 24...AWG 16) ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล | 100 MOhm ที่ 500 V DC เป็นไปตาม IEC 60664-1 | MTTFd = 285.3 ปี B10d = 270000 | LED แบ็คไลท์สีเขียว (คงที่) สำหรับแสดงเข็มชี้บนหน้าปัด LED สีเหลือง (คงที่) สำหรับแสดงไฟเลี้ยงรีเลย์เอาท์พุต LED สีเหลือง (กะพริบเร็ว) สำหรับแสดงว่ากำลังมีการนับเวลาและไม่มีไฟเลี้ยงรีเลย์เอาท์พุต LED สีเหลือง (กะพริบช้า) สำหรับแสดงว่ากำลังมีการนับเวลาและไม่มีไฟเลี้ยงรีเลย์เอาท์พุต | ปุ่มบิดหมุน ปุ่มวินิจฉัย | รางปีกนก DIN rail 35 มม. เป็นไปตาม EN/IEC 60715 | 10 ms | 2.5 kV สำหรับ 1 mA/1 นาที ที่ 50 Hz ระหว่างเอาท์พุตรีเลย์ และแหล่งจ่ายไฟที่มีฉนวนพื้นฐานตามมาตรฐาน IEC 61812-1 | ตำแหน่งใดก็ได้ | ดับไฟได้เอง | 2004/108/EC - ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2006/95/EC - กฎระเบียบแรงดันไฟฟ้าต่ำ | 35 VA ที่ 240 V AC | 0.6 W ที่ 24 V DC | +/- 0.5 % เป็นไปตาม IEC 61812-1 | +/- 0.05 %/°C | 10...100 s 3...30 s 0.1...1 s 0.3...3 s 0.05...0.5 s 1...10 s 30...300 s | Qc | 0.85...1.1 Us | +/- 0.2 %/V | +/- 10 % ของสเกลเต็มที่ 25 ℃ เป็นไปตาม IEC 61812-1 | 100 ms | 4 kV/3 เป็นไปตาม IEC 60664-1 | <= 2.4 V | 120 ms เมื่อไม่มีไฟเลี้ยง | 5 kV สำหรับ 1.2 ถึง 50 µs ตามมาตรฐาน IEC 60664-1 |
รหัสสินค้า |
---|
RE22R1QCMU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,942.50 | STAR-DELTA TIMER RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 22.5 mm | พิสัย | เวลา Zelio | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -20°C |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | 60°C | ชนิด | รีเลย์นับเวลาแบบโมดูลาร์ | แรงดันเปลี่ยนสูงสุด AC | 250 V AC |
การสลับ กระแสไฟฟ้า | สูงสุด 8 A / ต่ำสุด 10 mA ที่ 5 V DC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RE22R1QCMU ในชุด Schneider Electric, รีเลย์ตั้งเวลา, Star Delta, ฟังก์ชันเดียว, RE22R1QCMU
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง