(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ พัดลมระบายความร้อน กันน้ำ ที่สามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง +70°C พร้อมด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันการไหม้เมื่อถูกควบคุม และ ฟังก์ชั่น ป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | 92 × 92 | ความหนาของเฟรม | 38 มม |
---|---|---|---|---|---|
การจัดหมวดหมู่ | กันน้ำ | สเปคเซนเซอร์ | ชีพจร | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)(m3 / นาที) | 5.05 |
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)(เดซิเบล) | 64 | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)(พ่อ) | 385 | รูปทรง เฟรม | มีริบ |
วัสดุ เฟรม | เรซิ่น | รหัสความเร็ว | H | คุณสมบัติ | มีระบบควบคุม PWM |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง