(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พัดลมระบายความร้อน กันน้ำ แบบเหลี่ยม x 25 มม. หนา 60 มม.
รุ่น | พัดลม DC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 12 V DC | ขนาดเฟรม | 60 × 60 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของเฟรม | 25 มม | การจัดหมวดหมู่ | กันน้ำ | สเปคเซนเซอร์ | ชีพจร |
มาตรฐานความปลอดภัย | UL / TUV / CSA | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)(m3 / นาที) | 0.72 | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)(เดซิเบล) | 37 |
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)(พ่อ) | 73.5 | รูปทรง เฟรม | มีริบ | วัสดุ เฟรม | เรซิ่น |
รหัสความเร็ว | D | อายุขัย(ชั่วโมง) | 60,000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง