1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมระบายความร้อน กัน กันน้ำ 40 มม. × 40 มม. แบบเหลี่ยม หนา 20 มม. san Ace 40 W 9WP type (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

พัดลมระบายความร้อน กัน กันน้ำ 40 มม. × 40 มม. แบบเหลี่ยม หนา 20 มม. san Ace 40 W 9WP type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,488.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ พัดลมระบายความร้อน กันน้ำ ที่สามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิ -10°C ถึง +60°C พร้อมด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันการไหม้เมื่อถูกควบคุม และ ฟังก์ชั่น ป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย

รหัสสินค้า
9WP0412F6001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,488.37

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลม DC พิกัดแรงดันไฟฟ้า 12 V DC ขนาดเฟรม 40 × 40
ความหนาของเฟรม 20 มม การจัดหมวดหมู่ กันน้ำ สเปคเซนเซอร์ ชีพจร
มาตรฐานความปลอดภัย UL / CUL / TUV ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)(m3 / นาที) 0.183 ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)(เดซิเบล) 28
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)(พ่อ) 45.1