(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือเฉพาะด้าน ของ คอนเนคเตอร์ HARTING, อุปกรณ์เสริม คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม ของ Han และ เครื่องมือย้ำหางปลา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทบังคับ | รุ่น | พื้นที่หน้าตัด ของ ตัวนำ (mm2) | สเปค 1 | สเปค 2 | สเปค 3 | สเปค 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | ซีล สายไฟ โลหะหลายสาย PG 16; ขนาดประแจ: A/F 22 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP65;ขนาด: หน้า 16;ช่วงที่หนีบได้: 6.5 ถึง 16 มม. | วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): โลหะ | - | ||
฿ 47.47 | CONNECTOR ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | ซีล | - | เข้าถึง ซีล ปกติ PG 11 | ขนาด: หน้า 11 | วัสดุ (ซีล): เทอร์โมพลาสติก | สี (อุปกรณ์เสริม): สีดำ | ||
฿ 63.74 | CONNECTOR ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | Acces ซีล สายไฟ โลหะปกติ PG 11; ขนาดประแจ: A/F 18 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP65;ขนาด: หน้า 11 | วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): โลหะ | - | ||
฿ 2,161.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | เฟรม โล่กำบัง | - | เทอร์มินอล สายดิน ด์ Han 10 แบบแยกส่วนสูง | - | วัสดุ (อุปกรณ์เสริม): เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) | - | ||
฿ 212.52 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | ปลั๊กจำลอง | - | ผ้าปิดจมูก BTK17 สำหรับเครื่องดูดควันแบบแยกส่วน | - | วัสดุ (อุปกรณ์เสริม): เทอร์โมพลาสติก | สี (อุปกรณ์เสริม): สีดำ | ||
฿ 345.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | Han 100 A โมดูล | 10 ถึง 35 | Han 100 A โมดูล เดียว เกลียวนอก;พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ: 10 ถึง 35 mm2;พิกัดกระแสไฟฟ้า: 100 A;พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 830 V | แรงดันไฟกระชาก: 8 กิโลโวลต์;ระดับมลพิษ: 3;พิกัดแรงดันไฟฟ้า,เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL: 600 V;ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: ≥ 10¹⁰ Ω | ความต้านทานหน้าสัมผัส: ≤ 0.3 mΩ;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง + 125°C;วัฏจักรการผสมพันธุ์: ≥ 500;วัสดุ (เม็ดมีด): โพลีคาร์บอเนต | สี (เม็ดมีด): RAL 7032 (สีเทากรวด);วัสดุ ความหน่วงไฟ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL 94: V-0;สเปค: EN 60664-1,IEC 61984;รับรอง: DNV GL,UL,CSA | ||
฿ 52.90 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | สกรูติดตั้ง | - | สกรู ยึด M3 สำหรับเม็ดมีด | ขนาด: M3 | - | - | ||
฿ 43.85 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | สกรู PE | - | สกรู PE M3 5 สำหรับ Han 10/16 A Han 15/25 | ขนาด: M3.5 | - | - | ||
฿ 97.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | ปะเก็น หน้าแปลน | - | ปะเก็น ยึดตัวเอง Han size 06B | - | วัสดุ (ซีล): NBR | สี (ซีล): สีดำ | ||
฿ 49.88 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | รหัส ขาพิน | - | รหัส ขาพิน Han E | - | วัสดุ (อุปกรณ์เสริม): เทอร์โมพลาสติก | - | ||
฿ 792.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | การเชื่อมต่อสายไฟ | 0.5 ถึง 2.5 | ตัวคูณ PE | ความต้านทานหน้าสัมผัส: ≤ 3 mΩ | วัสดุ (หน้าสัมผัส): ทองแดงผสม;พื้นผิว (หน้าสัมผัส): ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 43.85 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | ปะเก็น โปรไฟล์ | - | ปะเก็น Han 3 A 4 A STAF 6 | - | วัสดุ (ซีล): NBR | สี (ซีล): สีดำ | ||
฿ 57.29 | CONNECTOR ACCESSORIES | 4 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Han Industrial Connector | การเข้ารหัส | - | บุชชิ่ง ระบบ เข้ารหัส Han | - | - | - | ||
฿ 289.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | ลดขนาด | - | ข้อต่อลด ขนาด M32/M20 | ขนาด: M32;ลดขนาด: M20 | วัสดุ (อุปกรณ์เสริม): โลหะ | - | ||
฿ 205.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | ลดขนาด | - | ข้อต่อลด ขนาด M32/M25 | ขนาด: M32;ลดขนาด: M25 | วัสดุ (อุปกรณ์เสริม): โลหะ | - | ||
฿ 775.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | เคเบิ้ลแกลนด์ แกลนด์ M25 × 1,5 9 ถึง 18 mm;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 12 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 30 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M25;ช่วงที่หนีบได้: 9 ถึง 18 มม. ;ความกว้างในแนวทแยง: 33.5 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): ทองเหลือง,ชุบผิวนิกเกิล;วัสดุ (แหวน แคลมป์ยึด): โพลีเอไมด์ | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 1,242.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | เคเบิ้ลแกลนด์ แกลนด์ M32 × 1,5 13 ถึง 25 mm;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 15 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 40 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M32;ช่วงที่หนีบได้: 13 ถึง 25 มม. ;ความกว้างในแนวทแยง: 44 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): ทองเหลือง,ชุบผิวนิกเกิล;วัสดุ (แหวน แคลมป์ยึด): โพลีเอไมด์ | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 118.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Han Industrial Connector | ปลั๊กจำลอง | - | Blindstopfen M20 × 1,5-โลหะ | ขนาดประแจ: A/F 22;ขนาด: M20;ความกว้างในแนวทแยง: 25.4 mm | วัสดุ (อุปกรณ์เสริม): โลหะ | - | ||
฿ 221.05 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | ปลั๊กจำลอง | - | Blindstopfen M32 × 1,5-metall | ขนาดประแจ: A/F 35;ขนาด: M32;ความกว้างในแนวทแยง: 40.4 mm | วัสดุ (อุปกรณ์เสริม): โลหะ | - | ||
฿ 576.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Han Industrial Connector | ปลั๊กจำลอง | - | Blindstopfen M40 × 1,5-metall | ขนาดประแจ: A/F 44;ขนาด: M40;ความกว้างในแนวทแยง: 50.8 mm | วัสดุ (อุปกรณ์เสริม): โลหะ | - | ||
฿ 541.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M20 5 ถึง 9 มม. ทองเหลือง IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 10 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 22 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M20;ช่วงที่หนีบได้: 5 ถึง 9 มม. ;ความกว้างในแนวทแยง: 24.4 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล);วัสดุ (แหวน แคลมป์ยึด): โพลีเอไมด์ | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 739.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M20 6 ถึง 12 มม. ทองเหลือง IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 10 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 22 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M20;ช่วงที่หนีบได้: 6 ถึง 12 มม;ความกว้างในแนวทแยง: 24.4 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล);วัสดุ (แหวน แคลมป์ยึด): โพลีเอไมด์ | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 1,006.50 ฿ 704.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M20 10 ถึง 14 มม. ทองเหลือง IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 10 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 24 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M20;ช่วงที่หนีบได้: 10 ถึง 14 มม;ความกว้างในแนวทแยง: 26.5 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล);วัสดุ (แหวน แคลมป์ยึด): โพลีเอไมด์ | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 965.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M25 ทองเหลือง 9 ถึง 16 มม. IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 12 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 30 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M25;ช่วงที่หนีบได้: 9 ถึง 16 มม. ;ความกว้างในแนวทแยง: 33.5 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล);วัสดุ (แหวน แคลมป์ยึด): โพลีเอไมด์ | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 953.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ ไฟ M25 13 ถึง 18 มม. ทองเหลือง IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 12 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 30 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M25;ช่วงที่หนีบได้: 13 ถึง 18 มม;ความกว้างในแนวทแยง: 33.5 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล);วัสดุ (แหวน แคลมป์ยึด): โพลีเอไมด์ | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 1,260.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M32 13 ถึง 20 มม. ทองเหลือง IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 15 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 40 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M32;ช่วงที่หนีบได้: 13 ถึง 20 มม;ความกว้างในแนวทแยง: 44 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล);วัสดุ (แหวน แคลมป์ยึด): โพลีเอไมด์ | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 1,693.53 ฿ 1,270.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M32 18 ถึง 25 มม. ทองเหลือง IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 15 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 40 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M32;ช่วงที่หนีบได้: 18 ถึง 25 มม;ความกว้างในแนวทแยง: 44 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล);วัสดุ (แหวน แคลมป์ยึด): โพลีเอไมด์ | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 2,078.71 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M40 20 ถึง 26 มม. ทองเหลือง IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 15 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 50 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M40;ช่วงที่หนีบได้: 20 ถึง 26 มม. ;ความกว้างในแนวทแยง: 55 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล);วัสดุ (แหวน แคลมป์ยึด): โพลีเอไมด์ | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 357.63 | WIRING ACCESSORY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม ฮัน | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M20 5 ถึง 9 มม. พลาสติก IP68;ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง +100°C;ขันให้แน่น: 4.5 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 24 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M20;ช่วงที่หนีบได้: 5 ถึง 9 มม. ;ความกว้างในแนวทแยง: 26.4 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): โพลีเอไมด์;สี (อุปกรณ์เสริม): RAL 7035 (แสงสีเทา);วัสดุ ความหน่วงไฟ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL 94: V-0 | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 240.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M20 พลาสติก 6 ถึง 12 ม. IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 4.5 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 24 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M20;ช่วงที่หนีบได้: 6 ถึง 12 มม;ความกว้างในแนวทแยง: 26.4 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): โพลีเอไมด์;สี (อุปกรณ์เสริม): RAL 7035 (แสงสีเทา);วัสดุ ความหน่วงไฟ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL 94: V-0 | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 277.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M20 พลาสติก 10 ถึง 14 มม. IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 4.5 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 27 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M20;ช่วงที่หนีบได้: 10 ถึง 14 มม;ความกว้างในแนวทแยง: 29.8 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): โพลีเอไมด์;สี (อุปกรณ์เสริม): RAL 7035 (แสงสีเทา);วัสดุ ความหน่วงไฟ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL 94: V-0 | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 359.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M25 พลาสติก 9 ถึง 16 มม. IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 5 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 33 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M25;ช่วงที่หนีบได้: 9 ถึง 16 มม. ;ความกว้างในแนวทแยง: 33.5 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): โพลีเอไมด์;สี (อุปกรณ์เสริม): RAL 7035 (แสงสีเทา);วัสดุ ความหน่วงไฟ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL 94: V-0 | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 346.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M25 พลาสติก 13 ถึง 18 มม. IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 5 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 33 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M25;ช่วงที่หนีบได้: 13 ถึง 18 มม;ความกว้างในแนวทแยง: 36.5 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): โพลีเอไมด์;สี (อุปกรณ์เสริม): RAL 7035 (แสงสีเทา);วัสดุ ความหน่วงไฟ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL 94: V-0 | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 629.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M32 พลาสติก 13 ถึง 20 มม. IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 6.5 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 42 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M32;ช่วงที่หนีบได้: 13 ถึง 18 มม;ความกว้างในแนวทแยง: 46.8 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): โพลีเอไมด์;สี (อุปกรณ์เสริม): RAL 7035 (แสงสีเทา);วัสดุ ความหน่วงไฟ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL 94: V-0 | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 621.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M32 พลาสติก 18 ถึง 25 มม. IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 6.5 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 42 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M32;ช่วงที่หนีบได้: 18 ถึง 25 มม;ความกว้างในแนวทแยง: 46.8 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): โพลีเอไมด์;สี (อุปกรณ์เสริม): RAL 7035 (แสงสีเทา);วัสดุ ความหน่วงไฟ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL 94: V-0 | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 1,479.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | แคลมป์รัดสายไฟ M40 22 ถึง 32 มม. พลาสติก IP68;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +100°C;แรงบิดขันแน่น: 10 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 53 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP69/IPX9K (ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 20653),IP68;ขนาด: M40;ช่วงที่หนีบได้: 22 ถึง 32 มม;ความกว้างในแนวทแยง: 58.8 mm | วัสดุ (ซีล): NBR;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): โพลีเอไมด์;สี (อุปกรณ์เสริม): RAL 7035 (แสงสีเทา);วัสดุ ความหน่วงไฟ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL 94: V-0 | การรับรอง: DNV GL, UL, CSA | ||
฿ 3,625.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Han Industrial Connector | เคเบิ้ลแกลนด์ | - | เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ M20 สเตนเลส 6 ถึง 13 มม. ;ขนาด: M20;ช่วงที่หนีบได้: 6 ถึง 13 มม. | - | วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): โลหะ;วัสดุ (แหวน แคลมป์ยึด): โพลีเอไมด์ | - | ||
฿ 297.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | - | - | Acces Uni ซีล สีแดง PG 13.5 นาที 9 สูงสุด 13;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +130°C;แรงบิดขันแน่น: 10 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 22 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP68;ขนาด: หน้า 13.5;ช่วงที่หนีบได้: 9 ถึง 13 มม. ;วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): โลหะ | สี (อุปกรณ์เสริม): สีแดง | - | ||
฿ 330.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | - | - | Acces Uni ซีล สีเขียว PG 16 นาที 7 สูงสุด 10;ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ถึง +130°C;แรงบิดขันแน่น: 10 N⋅m;ขนาดประแจ: A/F 24 | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP68;ขนาด: หน้า 16;ช่วงที่หนีบได้: 7 ถึง 10.5 มม. | วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): โลหะ | สี (อุปกรณ์เสริม): สีเขียว | ||
฿ 327.28 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | - | - | เข้าถึงชิ้นงานที่ว่างเปล่า PG 21 พร้อม โอริง | ขนาดประแจ: A/F 30;ขนาด: หน้า 21 | วัสดุ (อุปกรณ์เสริม): โลหะ | - | ||
฿ 330.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han Industrial Connector | - | - | เข้าถึงชิ้นงานที่ว่างเปล่า PG 29 พร้อม โอริง;ขนาดประแจ: A/F 40;ขนาด: หน้า 29 | - | วัสดุ (อุปกรณ์เสริม): โลหะ | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง