(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ]· อุปกรณ์เสริม เชื่อม อุตสาหกรรม Han คันโยกล็อค
รหัสสินค้า |
---|
09-00-000-5225 |
09-00-000-5229 |
09-00-000-5230 |
09-00-000-5231 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 343.56 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16A | ||
฿ 357.43 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16B | ||
฿ 397.22 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24B | ||
฿ 526.06 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32B |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ขั้วต่อ สปริง | วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต เรซิ่น (UL94V-0) | สี | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส, โพลีคาร์บอเนต | สี | RAL 7037 (เทาฝุ่น) | เปลวไฟหน่วง | UL 94V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง