1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Han, อุปกรณ์เสริม, เม็ดมีด, ฮูด/housings for อุตสาหกรรม connectors

Han, อุปกรณ์เสริม, เม็ดมีด, ฮูด/housings for อุตสาหกรรม connectors
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 620.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • [เกี่ยวกับการแกะสลักเครื่องหมาย CE]
    ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามข้อกำหนด CE แรงดันไฟฟ้าต่ำเมื่อก่อน แต่ ณ เดือนมีนาคม 2020 เครื่องหมาย CE จะถูกสลักไว้ที่ส่วนที่มองเห็นได้ของตัว ตัวเสื้อ ประทุน
    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือประสิทธิภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะใช้เวลาหลายปี การจัดส่งของคุณอาจมีทั้งรุ่นเก่าและใหม่ ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

รายละเอียดสินค้า

HARTING, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ (ตัวเลือก/ อื่น ๆ), Han, อุปกรณ์เสริม, เม็ดมีด, ฮูด/ ตัวเรือนสำหรับคอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
09-62-003-0801
09-62-003-1750
19-62-003-1440
19-62-816-0427
19-62-816-0527
19620005084
19620005092
19620005096
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ วัสดุ ข้อมูลจำเพาะ สเปค น๊อตตัวเมีย ข้ามมิติที่แบนราบ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ สี ขนาด ขนาดประแจ ช่วงการหนีบ เส้นผ่านศูนย์กลาง โล่กำบัง รุ่น สเปค 1 สเปค 2

฿ 1,279.35

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10เครื่องดูดควันโลหะเครื่องดูดควันชนิด LHan, 3, EMC, ฐานรอง/แผ่นรอง, มุม, 1 ก้านโยก-สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); ไฟเบอร์ (ซีล); เหล็กกล้า (ล็อค)ชนิดไม่เคลือบ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)----โครงยึด ตัวเสื้อช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C;พื้นผิว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): ไม่ การเคลือบผิว;พื้นผิว (ล็อค): ชุบสังกะสีระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP44,IP65/IP67 พร้อม สกรู ซีล 09200009918;รับรอง: DNV GL

฿ 1,197.29

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10เครื่องดูดควันโลหะเครื่องดูดควันแบบตรงHan, 3, EMC, ข้อต่อประทุน , 1 ก้านโยก , ข้อต่อ-สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); เหล็กกล้า (ล็อค)ชนิดไม่เคลือบ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)----ตัว ตัวเสื้อ รีเลย์ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C;พื้นผิว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): ไม่ การเคลือบผิว;พื้นผิว (ล็อค): ชุบสังกะสีระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP44,IP65/IP67 พร้อม สกรู ซีล 09200009918;รับรอง: DNV GL

฿ 620.90

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10เครื่องดูดควันโลหะเครื่องดูดควันแบบตรงHan, 3, EMC, ท่อนบน, 2 หมุด, M20-Zinc die-cast (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)ชนิดไม่เคลือบ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)----หมวกช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C;พื้นผิว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): ไม่ การเคลือบผิวระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP44,IP65/IP67 พร้อม สกรู ซีล 09200009918;รับรอง: DNV GL

฿ 1,622.71

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10เครื่องดูดควันอลูมิเนียมอัลลอยด์เครื่องดูดควันแบบตรงฮาน, 16, EMC/B, HTE, M32 (HT)-อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)ชนิดไม่เคลือบ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)----หมวกช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C,-40 ถึง +200°C ด้วยส่วนประกอบที่มีอุณหภูมิสูงของ Han;พื้นผิว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): ชนิดไม่เคลือบ;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP65;รับรอง: DNV GL,UL,CSA

฿ 1,605.68

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10เครื่องดูดควันอลูมิเนียมอัลลอยด์เครื่องดูดควันชนิด Lฮัน, 16, EMC/B, HSE, M32 (HT)-อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)ชนิดไม่เคลือบ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)----หมวกช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C,-40 ถึง +200°C ด้วยส่วนประกอบที่มีอุณหภูมิสูงของ Han;พื้นผิว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): ชนิดไม่เคลือบ;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP65;รับรอง: DNV GL,UL,CSA

฿ 1,141.16

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -อื่นโลหะเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว ล็อค ฮูดชนิดอุปกรณ์เสริม, แคลมป์รัดสายไฟ พิเศษ , EMC, M2024.4โลหะ (เคเบิ้ลแกลนด์)-M20A/F 289 ถึง 134.8 ถึง 8เคเบิ้ลแกลนด์-ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP68

฿ 1,178.71

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -อื่นโลหะเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว ล็อค ฮูดชนิดอุปกรณ์เสริม, แคลมป์รัดสายไฟ พิเศษ , EMC, M3238.5โลหะ (เคเบิ้ลแกลนด์)-M32A/F 3514 ถึง 189 ถึง 14.5เคเบิ้ลแกลนด์-ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP68

฿ 1,626.58

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -อื่นโลหะเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว ล็อค ฮูดชนิดอุปกรณ์เสริม, แคลมป์รัดสายไฟ พิเศษ , EMC, M3238.5โลหะ (เคเบิ้ลแกลนด์)-M32A/F 3514 ถึง 189 ถึง 14.5เคเบิ้ลแกลนด์-ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP68

กำลังโหลด …

  1. 1