(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HanE double หน้าสัมผัส f/ PCB adapter-female
· ค่า กระแสไฟฟ้า การทำงาน: ≤16 A
· ความต้านทานหน้าสัมผัส: ≤ 3 mΩ
· วัสดุ (หน้าสัมผัส): ทองแดงผสม
· พื้นผิว (หน้าสัมผัส): ชุบเงิน
· สเปค: EN 60664-1, IEC 61984
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง