(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตาข่าย เลื่อนให้คุณทาได้หลังจากยึดท่อแล้ว
· ช่องเปิดในผนังกลวงไม่จำเป็นต้อง เสริมแรง อีกต่อไป
· การใช้งาน ลงรูใน พื้น สามารถทำได้จากเหนือ พื้น
· แผ่นกันไฟอเนกประสงค์สามารถใช้ได้ทั้งกับผนังและพื้น
· วัสดุ น้ำหนักเบา สามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่
· ขึ้นรูปเป็น ผ้าใบแลพแผ่นชีต ทำให้ง่ายต่อการวัดและใช้ปริมาณที่กำหนด
· ขยายตัวอย่างน้อยสองเท่าของขนาดเมื่อถูกความร้อนถึง 300°C หรืออุณหภูมิที่สูงขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไฟ
· ต้องการการประมวลผลน้อยลง และแทบจะไม่มี ของเสีย หรือเกิดฝุ่นขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
MTKB-S15 |
MTKB-S15M |
MTKB-S18 |
MTKB-S18M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (mm) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.13 | PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 154 | ไม่มี ตาข่าย | ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀42.5 มม. หรือน้อยกว่า | ||
฿ 312.20 | PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 154 | ด้วย ตาข่าย | ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀42.5 มม. หรือน้อยกว่า | ||
฿ 388.32 | PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 184 | ไม่มี ตาข่าย | ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀52 มม. หรือน้อยกว่า | ||
฿ 432.34 | PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 184 | ด้วย ตาข่าย | ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀52 มม. หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ที่เกี่ยวข้องกับการอุดรูรั่ว/การซีล | สี | สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง