(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุด คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค แนวตั้ง MIL หนึ่งต่อวงจรเอนกประสงค์ ( โมดูล อินเทอร์เฟซ) ชนิดปุ่มกด
คอนเนคเตอร์ | ขั้วต่อชนิด MIL | จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 40 | วิธีการติดตั้ง | ด้วย รางปีกนก (DIN Rail) |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 3.5 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 53.9 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 42 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 106 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 30 AC/DC | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 3 |
วิธีการเชื่อมต่อ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า | แบบไม่ใช้สกรู | ขดลวด รองรับการใช้งาน พื้นที่หน้าตัด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.2 ถึง 1.5 | ขดลวด รองรับการใช้งาน ขนาด AWG(AWG) | 24 ถึง 16 |
ขดลวด รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เคลือบ(มิลลิเมตร) | 2.8 | ความยาวของการปอก ขดลวด(มิลลิเมตร) | 8 ถึง 9 | Input/Output | Input/Output |
เครื่องมือ แนะนำ | 210-719, 210-119SB |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IM-M2081-NR40PC-3A ในชุด คอนเนคเตอร์ เทอร์มินอล แนวตั้งหนึ่งวงจรต่อวงจร IM-NR ซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง