(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ TE ท่อหด ซีรีส์ ATUM
รหัสสินค้า |
---|
ATUM-12/3-0 |
ATUM-32/8-0 |
ATUM-52/13-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 662.23 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 3 | ||
฿ 1,098.67 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 8 | ||
฿ 2,994.21 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 52 | 13 |
กำลังโหลด …
ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) | 1,200 | สี | สีดำ | อัตราการหดตัว | 4: 1 หรือมากกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ความหน่วงไฟ | มี | วัสดุ | โพลีโอเรฟิน | กาว | มี |
อุณหภูมิใช้งาน(°C) | -55 ถึง +110 | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 12 kV/mm | ธาตุโลหะ | ไม่มี |
รูปทรง สายยาง | แบบตรง | รายละเอียด อัตราส่วนการหดตัว | 4:1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง