(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอล ต่อ TE การเชื่อมต่อ FASTON เกลียวนอก ซีรีส์ 187 ที่เร็วเป็นพิเศษ 22-18AWG (0.3 ถึง 0.8 มม.2)
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) | 22 ถึง 18 | ชนิด | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | Series | 187 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไนล่อน | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 20.14 | สอดคล้องขนาด ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.3 ถึง 0.8 |
กระบวนการเตรียมผิว | ดีบุก (หน้าสัมผัส) | ความกว้างแท็บ(mm) | 4.75 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-521105-2 ในชุด เทอร์มินอล TE FASTON (เกลียวนอก/ ซีรีย์ 187 ที่เร็วเป็นพิเศษ / 22 ถึง 18 AWG)
รหัสสินค้า |
---|
2-521102-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | วัสดุ | ความหนาของ แท็บ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,208.67 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | สีแดง | ทองเหลือง (หน้าสัมผัส) | 0.51 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง