(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· จำนวนผู้ติดต่อ = 5
· จำนวนแถว = 1
· ระยะ พิทช์ = 1.25 มม.
· เพศ: เกลียวนอก
· ชนิดที่มีการยึดติด = ตัวยึด สายไฟ
· ซีรีส์ = PicoBlade
·รองรับการใช้งาน = 50125 หางปลา 50,133 หางปลา 51021 ตัวเสื้อ
· การวางแนว ตัวเครื่อง = แบบตรง
· ความยาว = 9.25 มม.
· ความกว้าง = 3.2 มม.
· ความลึก = 8 มม.
· วัสดุตัวเรือน = โพลีเอสเตอร์
· หมายเลขชุด = 51047
สายสัญญาณพร้อมหัว PicoBlade ตัวเสื้อปลั๊ก สายเคเบิล ต่อ สายเคเบิล 1.25 มม. 51047 ซีรี่ส์ PicoBlade 1.25 มม. ตัวเสื้อปลั๊ก สายเคเบิล ต่อ สายเคเบิลได้รับการออกแบบสำหรับการ ใช้ งาน ชุดสายไฟ มีความหนาแน่นสูง ตัวเรือน ตัวเสื้อปลั๊ก สายเคเบิล ต่อ สายเคเบิลขนาด 1.25 มม. นี้ทำมาจาก โพลีเอสเตอร์ และมีตัว ล็อค การผสมพันธุ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการ การเชื่อมต่อสายไฟ กับตัวเรือน ตัวเรือนส่วนหัวสาย ผสมพันธุ์อย่างแน่นหนา การใช้งานทั่วไปสำหรับขั้วต่อปลั๊ก PicoBlade เหล่านี้รวมถึงระบบ สัญญาณเตือน ยานยนต์ เครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องเล่น DVD อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป อุตสาหกรรม และจอภาพผู้ป่วย ต้องซื้อหน้าสัมผัสปลั๊กสำหรับตัวเรือน ตัวเสื้อปลั๊ก PicoBlade แยกต่างหาก (ดูรุ่น เทอร์มินอล 50125) สำหรับขั้วต่อการผสมพันธุ์ โปรดดูที่ ตัวเรือน ตัวต่อสายเคเบิ้ล รุ่น 51021
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 51047-0500 ในชุด ตัวเรือนตัวเชื่อมต่อ Molex ตัวผู้ 5 ตำแหน่ง 1 แถว 1.25 มม. PICOBLADE series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง