(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องสังเคราะห์เสียงรูปแบบการ์ด
เครื่องสังเคราะห์เสียงรูปแบบการ์ด เป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกและแก้ไข ข้อมูลและข้อความเสียงใน SD การ์ด
[คุณสมบัติ]
● สามารถบันทึกข้อความลงในการ์ด SD (แยกจำหน่าย) โดยเสียบการ์ดเข้าไปในช่องเสียบ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อความก็สามารถทำได้อย่างง่าย
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) : AC/DC24V
● ข้อความเสียงคุณภาพสูงและการเล่นเสียงอย่างต่อเนื่องได้นานถึง 240 นาที
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C): -10 ถึง 55
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC / 24 V DC | รูปทรง | ประเภท Silique | เสียง | ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของเสียง | เสียงเพลง / / อื่น ๆ | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 266 | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 145 |
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 34 | สเปค | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FV-511AJ ในชุด ซินธิไซเซอร์เสียงประเภทการ์ด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง