(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- Human-Machine Interfaces (HMIs)-GOT2000, รุ่น GT21 จาก MITSUBISHI ELECTRIC
- TFT LCD พร้อมขนาดหน้าจอที่มองเห็นได้ง่ายและการออกแบบที่กะทัดรัดและสะอาด
- รุ่นจอกว้าง แสดงข้อมูลจำนวนมากบนจอแสดงผล 65,536 สี
- อินเตอร์เฟซการสื่อสารต่างๆ เช่น USB Mini-B, Ethernet, RS-422/485, RS-232 และการ์ดหน่วยความจำ SD
- ความจุหน่วยความจำผู้ใช้สามารถเลือกได้สูงสุดถึง 15 MB
- หน้าจอแสดงผลสามารถเลือกสี Monochrome (ขาว/ดำ) หรือ Color (65536 สี)
รหัสสินค้า |
---|
GT2107-WTBD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดการติดตั้ง | หน้าจอมอนิเตอร์ | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | แสดงสี (สี) | เฟรมอุปกรณ์หลัก | แรงดันขาเข้า | ฟังก์ชั่นการแก้ไขบันได | ฟังก์ชั่นเปลี่ยนภาษา | โครงสร้างในการป้องกัน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร | ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ ผู้ใช้ | ปุ่มสัมผัส = N (หน้าจอเดียว / วัตถุ) | มาตรฐานอื่น ๆ | สเปค อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,743.00 ฿ 20,496.36 | DISPLAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แผง ติดตั้งบนผิว | [TFT] สี TFT | 7 | 800 × 480 (WVGA) | สี (65536 สี) | สีดำ | 24 V DC | NA | NA | มี | 142 | 189 | 48 | RS-422 / RS-422/23 / RS-422/485 / RS-232 | 15 MB | ไม่ | KC | แสดงสี: 65,536 สี 32 โทน, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / cUL |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT2107-WTBD ในชุด GOT2000 ซีรี่ส์ GT21 รุ่น
รหัสสินค้า |
---|
GT2103-PMBDS |
GT2103-PMBDS2 |
GT2103-PMBLS |
GT2104-PMBD |
GT2104-PMBDS |
GT2107-WTSD |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดการติดตั้ง | หน้าจอมอนิเตอร์ | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | แสดงสี (สี) | เฟรมอุปกรณ์หลัก | แรงดันขาเข้า | ฟังก์ชั่นการแก้ไขบันได | ฟังก์ชั่นเปลี่ยนภาษา | โครงสร้างในการป้องกัน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร | ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ ผู้ใช้ | ปุ่มสัมผัส = N (หน้าจอเดียว / วัตถุ) | มาตรฐานอื่น ๆ | สเปค อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,718.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แผง ติดตั้งบนผิว | - | 3.8 | - | ขาวดำ (ขาว / ดำ) | สีดำ | 24 V DC | NA | NA | มี | 74 | 113 | 27 | RS-422/485 / RS-232 | 3MB | NA | KC | แสดงสี: ขาวดำ (ดำและขาว), 32 โทน, LED 5 สี (ขาว/เขียว/ชมพู/ส้ม/แดง), อินเตอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD | ||
฿ 9,923.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แผง ติดตั้งบนผิว | - | 3.8 | - | ขาวดำ (ขาว / ดำ) | สีดำ | 24 V DC | NA | NA | มี | 74 | 113 | 27 | RS-232x2 | 3MB | NA | KC | แสดงสี: ขาวดำ (ดำและขาว), 32 โทน, LED 5 สี (ขาว/เขียว/ชมพู/ส้ม/แดง), อินเตอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) * ต้องติดตั้งยูนิตการ์ดหน่วยความจำ SD ที่จำหน่ายแยกต่างหาก (GT21-03SDCD) | ||
฿ 8,860.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แผง ติดตั้งบนผิว | - | 3.8 | - | ขาวดำ (ขาว / ดำ) | สีดำ | [อื่น ๆ] DC5V | NA | NA | มี | 74 | 113 | 27 | RS-422 | 3 MB | ไม่ | KC | แสดงสี: ขาวดำ (ดำและขาว), 32 โทน, LED 5 สี (ขาว/เขียว/ชมพู/ส้ม/แดง), อินเตอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps) | ||
฿ 17,197.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แผง ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 | - | ขาวดำ (ขาว / ดำ) | สีดำ | 24 V DC | NA | NA | มี | 76 | 145 | 32.5 | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) / RS-422/485 | 6 MB | ไม่ | KC | แสดงสี: ขาวดำ (ดำและขาว),32 โทน, LED 5 สี (ขาว/เขียว/ชมพู/ส้ม/แดง), อินเตอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 13,206.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แผง ติดตั้งบนผิว | - | 4.5 | - | ขาวดำ (ขาว / ดำ) | สีดำ | 24 V DC | NA | NA | มี | 76 | 145 | 29.5 | RS-422/485 / RS-232 | 6 MB | ไม่ | KC | แสดงสี: ขาวดำ (ดำและขาว),32 โทน, LED 5 สี (ขาว/เขียว/ชมพู/ส้ม/แดง), อินเตอร์เฟซมาตรฐาน: อุปกรณ์ USB (USB mini-B) 1 ช่อง (ความเร็วสูงสุด 12 Mbps), อินเทอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 30,744.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [TFT] สี TFT | 7 | 800 × 480 (WVGA) | สี (65536 สี) | - | 24 V DC | - | - | - | 142 | 189 | 48 | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง