1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พัดลมระบายความร้อน AC 15038PB ใบมีดพลาสติก [ก่อนหน้านี้ 5915PC] (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

พัดลมระบายความร้อน AC 15038PB ใบมีดพลาสติก [ก่อนหน้านี้ 5915PC]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,006.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พัดลมระบายอากาศ AC 15038PB ใบพัดพลาสติก
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเฟรม (mm.): 172x150
● ความหนา (mm.) : 38
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 200 V
● สภาพแวดล้อมในการใช้งาน : −10∼+70˚C
● อายุการใช้งานเฉลี่ย(h) : 25℃ 100,000 ชั่วโมง
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง

รหัสสินค้า
15038PB-B3L-EP-00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันขาเข้า การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
แรงดันเริ่มต้น
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
(A)
อินพุตจัดอันดับ (50 Hz / 60 hz)
(W)
โครงสร้าง มอเตอร์ เหนี่ยวนำ ป้องกัน มอเตอร์ ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อนุญาต (ปฏิบัติการ)
(°C)
วัสดุ ท่อ วัสดุ ใบพัด ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เทอร์มินอล ชีวิตที่คาดหวัง
(ชั่วโมง)
ใบพัด - มาตรฐาน ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ความต้านทานแรงดันของฉนวน

฿ 3,143.14

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] AC230V565256157.0215.81450.190 / 0.18035.0 / 35.0ประเภท ตัวเก็บประจุการป้องกันความร้อน-10 ถึง +70อะลูมิเนียม (แปรงทาสี)พลาสติก (สีดำ)ตลับลูกปืนเม็ดกลมเทียบเท่า Fast-on # 110100,000UL94V-0100 MΩหรือสูงกว่าพร้อม 500 V DC mega1800 V AC 3 วินาที

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลมระบายความร้อน AC ขนาด 150Xø 172 ความหนา 38 มม
เอาต์พุต เซนเซอร์ NA คุณสมบัติ มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 15038PB-B3L-EP-00 ในชุด พัดลมระบายความร้อน AC 15038PB ใบมีดพลาสติก [ก่อนหน้านี้ 5915PC]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
15038PB-A0L-EP-00
15038PB-A1L-EP-00
15038PB-B0L-EP-00
15038PB-B2L-EP-00
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันขาเข้า การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
แรงดันเริ่มต้น
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
(A)
อินพุตจัดอันดับ (50 Hz / 60 hz)
(W)
โครงสร้าง มอเตอร์ เหนี่ยวนำ ป้องกัน มอเตอร์ ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อนุญาต (ปฏิบัติการ)
(°C)
วัสดุ ท่อ วัสดุ ใบพัด ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เทอร์มินอล ชีวิตที่คาดหวัง
(ชั่วโมง)
ใบพัด - มาตรฐาน ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ความต้านทานแรงดันของฉนวน

฿ 3,143.14

1 ชิ้น 5 วัน 100 V AC565256156.9215.8650.470 / 0.44037.0 / 33.0ประเภท ตัวเก็บประจุการป้องกันความร้อน-10 ถึง +70อะลูมิเนียม (แปรงทาสี)พลาสติก (สีดำ)ตลับลูกปืนเม็ดกลมเทียบเท่า Fast-on # 110100,000UL94V-0100 MΩหรือสูงกว่าพร้อม 500 V DC mega1800 V AC 3 วินาที

฿ 3,143.14

1 ชิ้น 5 วัน [อื่น ๆ] AC115V565256156.9215.8750.380 / 0.36035.0 / 32.0ประเภท ตัวเก็บประจุการป้องกันความร้อน-10 ถึง +70อะลูมิเนียม (แปรงทาสี)พลาสติก (สีดำ)ตลับลูกปืนเม็ดกลมเทียบเท่า Fast-on # 110100,000UL94V-0100 MΩหรือสูงกว่าพร้อม 500 V DC mega1800 V AC 3 วินาที

฿ 3,006.99

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 200 V AC--------------------

฿ 3,143.14

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] AC220V565256156.9215.81450.210 / 0.18040.0 / 38.0ประเภท ตัวเก็บประจุการป้องกันความร้อน-10 ถึง +70อะลูมิเนียม (แปรงทาสี)พลาสติก (สีดำ)ตลับลูกปืนเม็ดกลมเทียบเท่า Fast-on # 110100,000UL94V-0100 MΩหรือสูงกว่าพร้อม 500 V DC mega1800 V AC 3 วินาที