(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รวมคุณสมบัติการส่งผ่านและประสิทธิภาพการ อุปกรณ์สายไฟ
[คุณสมบัติ]
·ระยะการส่งสัญญาณขยายออกไปเนื่องจากการ การออกแบบ โดยคำนึงถึงการส่งผ่านสัญญาณความเร็วสูง
·อุปกรณ์สายไฟ” ยืดหยุ่น” สายไฟ (ø6.2มิลลิเมตร)
·รองรับ มาตรฐาน USB 3.0 (5 gbps)
· การออกแบบ คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน วิสัยทัศน์ USB3
รหัสสินค้า |
---|
1U30A-MB2-SA1-200 |
1U30A-MB2-SA1-500 |
1U30A-MB2-SA1-700 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,200.00 | CAMERA LINK CABLE USB3 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ||
฿ 4,166.66 | CAMERA LINK CABLE USB3 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ||
฿ 3,838.00 | CAMERA LINK CABLE USB3 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง