(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบรนด์ RS Pro สวิตช์กระดกคุณภาพสูง
รูปทรง | ประเภท Silique | ระงับ/กลับ | แขวน | รูติดตั้ง | ช่อง แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | SPST | แบบมีกุญแจ | NA |
จำนวนรอยบาก | 2 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อสายแบบ Tab | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 20.4 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC125/250 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 16(AC125V) | สวิตช์ การทำงาน | เปิด-ปิด |
รายละเอียดรูยึด(mm) | 13×19.8 | วิธีการติดตั้ง | Snap-In | สีของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สีแดง |
วัสดุตัวเรือน | ไนล่อน | มาตรฐานอื่นๆ ที่ได้รับ | VDE, ENEC, CQC | RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | 419-748 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 419-748 ในชุด สวิตช์กระดก RS Pro
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง