1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
General-Purpose ZEROSHOCK เคส สำหรับแท็บเล็ต

AC CHARGER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,582.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก วัสดุ คอร์/แกน แข็งและ โพลียูรีเทน สะท้อนกลับต่ำเพื่อดูดซับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นกับหน้าจอเคส ZEROSHOCK รองรับการใช้งาน 8.5 นิ้วแท็บเล็ต 10.5 นิ้วและให้การป้องกันที่มีประสิทธิภาพสำหรับหน้าจอ

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เคส ZEROSHOCK วัสดุ
·แผ่นพับทำจาก วัสดุ ที่มี คอร์/แกน แข็งซึ่งช่วยปกป้องหน้าจอ แท็บเล็ต แม้ว่าวัตถุมีคมจะกระทบตัว เคส ก็ตาม
· โพลียูรีเทน บาวด์ต่ำแสดงให้เห็นถึงวิธีการดีดตัวน้อยมาก (จมลงช้าและเด้งกลับช้า) ทำให้ดูดซับพลังงานจากแรงกระแทกได้ดีขึ้น
·แผ่นพับเป็นแม่เหล็กเพื่อให้สามารถยึดได้ง่าย
· รองรับการใช้งาน กับแท็บเล็ตขนาด 8.5 นิ้วถึง 10.5 นิ้ว
·รองรับแท็บเล็ตที่หลากหลายด้วยแถบ ยางซิลิโคน ที่สามารถยึดอุปกรณ์ได้อย่างยืดหยุ่นในสองตำแหน่ง
· เคส สามารถหมุนได้ 360 องศาให้คุณ สวิตช์ เป็น โหมด แนวนอนเพื่อดูวิดีโอหรือ คลองเลื่อย อุปกรณ์ใน ขาตั้ง เพื่อเรียกดูหน้าเว็บใน โหมด แนวตั้ง
·สามารถใช้ร่องภายในแผ่นพับเพื่อเปลี่ยน เคส ให้กลายเป็น ขาตั้ง เพื่อการเพลิดเพลินกับวิดีโอได้อย่างสะดวกสบาย
·ด้วยการหมุนส่วนที่ยึด แท็บเล็ต ไว้คุณสามารถถ่ายภาพจากกล้องด้านหลังโดยที่ยังติด เคส อยู่
·โฮลเดอร์
·มี สายรัด มือที่ช่วยให้พกพาและใช้งานได้ง่ายด้วยมือเดียว
·ด้านใน เคส ใช้ วัสดุ คล้ายกำมะหยี่เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เป็นรอย
·คุณสามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลในขณะที่ แท็บเล็ต ยังอยู่ใน เคส ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการชาร์จอุปกรณ์
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:แท็บเล็ต ขนาด 8.5 ถึง 10.5 นิ้ว (กว้าง 158 มม. ×ลึก 6.7 มม. ×สูง 231 มม. ถึงกว้าง 195 มม. ×ลึก 19.3 มม. ×สูง 266 มม.)
· คลองเลื่อย เนื้อหา:เคส × 1
· วัสดุ - ส่วน เคส:โพลีเอสเตอร์; วงดนตรี:Shore A
· สี: สีดำ
· มวล ผลิตภัณฑ์:ประมาณ 340 ก
· JAN Code:4953103353206

รหัสสินค้า
TB-10ZEROFBK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,582.09

AC CHARGER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1