(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันไม่ให้ดึง คอนเนคเตอร์ ออกจาก เต้าเสียบ
·สามารถเคลื่อนย้ายที่ โฮลเดอร์ คอนเนคเตอร์ ไปข้างหน้าและข้างหลังได้โดยใช้ ก้านโยก
รหัสสินค้า |
---|
RACCD86-236AS |
RACCD86-276AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,952.40 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 84.5 | ||
฿ 4,198.59 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 118.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | สำหรับ ชุดสายไฟ | สี | สีดำ | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เมานต์สแนป | ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 0.5 ถึง 2.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง