1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส HDD / HDD + SSD ขนาด 2.5 นิ้ว / USB 3.0

DISK DRIVE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 643.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้านี้เป็นเคสฮาร์ดดิสก์ภายนอกแบบพกพาที่รองรับ USB 3.0 อินเทอร์เฟซความเร็วสูงนี้ทำให้คุณสามารถติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วหรือ SSD และเชื่อมต่อกับพีซีได้ อีกทั้งยังรองรับ USB 3.0 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับ "Logitec Original Tools" ที่คุณสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องหาซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

[รายละเอียดสินค้า]
· ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วหรือ SSD ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพีซี
· เคสเลื่อนด้านบนทำให้ประกอบได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับมาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตและไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ส่งเสียงรัวเพื่อให้ใช้งานได้อย่างไร้กังวล
· เนื่องจากสามารถทำงานโดยใช้บัสพาวเวอร์จากพีซีหรืออุปกรณ์อื่น จึงสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้พอร์ต USB หลายพอร์ต
· รองรับ USB 3.0 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ยังรองรับ UASP ช่วยให้สามารถ สื่อสาร ได้เร็วขึ้นบนระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งาน
· เครื่องมือโลจิเทค 3 แบบที่แตกต่างกันสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี: ฟอร์แมตเตอร์ของโลจิเทค, ยางลบดิสก์ของโลจิเทคและเครื่องมือการสะท้อนหน้าจอโลจิเทคฮาร์ดดิสก์
· PCs รองรับการใช้งาน: DOS / V PCs หรือ Intel Mac series พร้อมพอร์ต USB
· OSs ที่รองรับ (เมื่อเชื่อมต่อผ่าน USB 3.0): Windows 10, 8.1, 7; macOS High Sierra (10.13), Sierra (10.12); Mac OS/ ระบบปฏิบัติการ X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8) * OSs ที่รองรับจะจำกัด เฉพาะเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· OSs ที่รองรับ (เมื่อเชื่อมต่อผ่าน USB 2.0): Windows 10, 8.1, 7; macOS High Sierra (10.13), Sierra (10.12); Mac OS/ ระบบปฏิบัติการ X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8) * OSs ที่รองรับจะจำกัด เฉพาะเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· OSs ที่รองรับ (เมื่อเชื่อมต่อผ่าน USB 1.1): Windows 10, 8.1, 7; macOS High Sierra (10.13), Sierra (10.12); Mac OS/ ระบบปฏิบัติการ X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8) * OSs ที่รองรับจะ จำกัด เฉพาะเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· อินเตอร์เฟซ: USB 3.0
· รูปทรงของคอนเนคเตอร์: USB 3.0 micro-B × 1
· การวางแนวการติดตั้ง: แนวนอน
· พัดลมระบายความร้อน: ไม่มี
· วัสดุ ตัวเสื้อ (สี): สีดำ
· การป้องกันการโจรกรรม: ไม่มี
· แรงดันไฟฟ้าอินพุต: +5 V DC (จ่ายจากพอร์ต USB)
· อัตราการกินไฟ: 4.5 W
· ขนาดภายนอก (กว้าง × ลึก × สูง): 82 × 130 × 14 มม.
·น้ำหนัก: 65 กรัม
· ระยะเวลาการรับประกัน: 1 ปี
· การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
· ซอฟต์แวร์ที่มีมาให้: เครื่องมือ Logitec HDD
· อุปกรณ์เสริม: สาย USB 3.0 × 1, คู่มือการใช้งาน (มีการ์ดรับประกัน) × 1
· รหัส JAN: 4580333578224

รหัสสินค้า
LGB-PBPU3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 643.54

DISK DRIVE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1