(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เคส ทนแรงกระแทกที่บางและเบาเคส TOUGH SLIM สำหรับ AQUOS R ขนาดกะทัดรัดของคุณโดดเด่นด้วย การออกแบบ ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งติดตั้งเบาะลมไว้รอบตัวอุปกรณ์เพื่อดูดซับแรงกระแทกอย่างมีประสิทธิภาพ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เคส TOUGH SLIM สำหรับ AQUOS R ขนาดกะทัดรัดหุ้มด้วยเบาะลมที่ออกแบบมา แต่เดิมซึ่งดูดซับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· เคส ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษโดยใช้ วัสดุ 2 ประเภทเพื่อให้ทั้ง ความทนทาน และ ความยืดหยุ่น อ่อนนุ่ม
·โครงสร้างรังผึ้งภายใน เคส ช่วยให้ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีขึ้นและน้ำหนักเบาขึ้น
·การ การออกแบบ เน้นโทนสี 2 โทนที่มีเสน่ห์
·มี สายรัด Shore A เฉพาะด้าน ที่ช่วยป้องกันไม่ให้หลุด
·คุณสามารถดูหน้าจอ LCD สายไฟ/ เคส
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:AQUOS R กะทัดรัด
· คลองเลื่อย เนื้อหา:เคส × 1, สายรัด นิ้ว× 1
· วัสดุ - ตัว เคส:TPU (เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน) โพลีคาร์บอเนต สายรัด นิ้ว:Shore A
· สี:ขาว
· JAN Code:4953103343085
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง