(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
OMRON e-CON ใช้แคลมป์สปริงยึดในการเดินสายไฟ
[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องเลือกสายไฟ: ใช้ได้กับสายไฟหลากหลายประเภท
· ไม่จำเป็นต้องเลือกคอนเนคเตอร์: คอนเนคเตอร์มีเพียงชนิดเดียว
· สามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้ด้วยสายตา
· สามารถเชื่อมต่อสายไฟใหม่ได้
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | E-CON |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพิน | 4 | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XN2B-1430 ในชุด คอนเนคเตอร์ e-CON
รหัสสินค้า |
---|
XN2A-1430 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | การใช้งาน | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | สำหรับการเชื่อมต่อส่วนประกอบ FA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง