(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าที่รองรับการ "การออกแบบสำหรับพาแนลที่คุ้มค่า” ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแผงควบคุม เครื่องตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาเปิดโหมดเดียว
■ คุณสมบัติ
เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้าเพื่อความสะดวกในการเดินสายไฟ
เพียงเสียบสายไฟเท่านั้น ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ใช้เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า ช่วยประหยัดเวลาการเดินสายไฟ
· ไม่จำเป็นต้องทำการขันยึดซ้ำ
ใช้เทอร์มินอล Plus แบบเสียบเข้า จึงไม่จำเป็นต้องขั้นตอนขันยึดซ้ำที่ต้องหากใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู
ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาการเดินสายไฟเท่านั้น แต่ยังประหยัดเวลาการตรวจสอบ การส่งมอบ (จัดส่ง) และการบำรุงรักษา
· เสียบง่าย
ใช้เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้าของ OMRON เสียบง่ายเหมือนเสียบหูฟัง
ช่วยลดภาระงานและเพิ่มคุณภาพการเดินสายไฟ
· เชื่อมต่อแน่นหนากับที่
ถึงแม้จะใช้แรงเสียบสายเพียงเล็กน้อย แต่ยังคงรักษาความแน่นหนาคงที่
เทคโนโลยีการออกแบบกลไกขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิตทำให้ได้สปริงที่ช่วยปรับปรุงทั้งการทำงานและความเสถียร
· ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากประเทศส่วนมาก
ช่วยประหยัดเวลาการออกแบบแผงควบคุม พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐานและสอดคล้องมาตรฐานต่างๆ รวมถึงการจดทะเบียนมาตรฐาน UL Listing
รหัสสินค้า |
---|
H3DT-A1 AC/DC24-240 |
H3DT-A2 AC/DC24-240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | เทอร์มินอลบล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,905.00 ฿ 1,632.97 | TIMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Time Limit 1c | 6 ขั้วต่อ | ||
฿ 2,172.00 ฿ 1,855.97 | TIMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | Time Limit 2c | 8 ขั้วต่อ |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องจับเวลา | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) |
---|---|---|---|---|---|
สเปค เวลา(s) | 0.1 s ถึง 1,200 h | แรงดันไฟเลี้ยง | AC/DC | วิธีการ เอาต์พุต | รีเลย์ |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 17.5 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 24 ถึง 240 V AC / DC | ช่วงเวลา = N | 8 ช่วง |
รูปทรง เทอร์มินอล | เทอร์มินอล Plus แบบเสียบเข้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง