(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบที่คุ้มค่าสำหรับแผงควบคุม ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้กับแผงควบคุมของคุณ
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำ การปรับความอ่อนไหวและตัวจับเวลาเพื่อการใช้งานที่ง่าย
ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 17.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 | ชนิด | ตัวควบคุมระดับการนำไฟฟ้า |
โหลดไฟฟ้า AC | 250 V AC / 5 A | โหลดไฟฟ้า DC | 30 V DC / 5 A | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V AC/DC |
รูปแบบ เอาต์พุต | กล่องรีเลย์ (1c) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K8DT-LS1CD ในชุด ตัวควบคุมระดับการนำไฟฟ้า K8DT-LS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง