(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบที่คุ้มค่าสำหรับแผงควบคุม ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้กับแผงควบคุมของคุณ
ปกป้องมอเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ จากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียรในระบบพาวเวอร์ซัพพลาย ปกป้องมอเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ โดยการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าสูงเกิน/ต่ำเกิน ลำดับเฟสและเฟสหาย สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟส
รหัสสินค้า |
---|
K8DT-PM1CN |
K8DT-PM2CN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,047.00 ฿ 3,677.24 | MONITORINGRELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 3 เฟส 3 ขดลวด: 200, 220, 230, 240 V AC | ||
฿ 5,090.00 ฿ 3,709.08 | MONITORINGRELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 3 เฟส 3 ขดลวด: 380, 400, 415, 480 V AC |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 17.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 | ชนิด | กล่องรีเลย์แรงดันไฟฟ้า 3 เฟส และลำดับเฟส-เฟสหาย |
โหลดไฟฟ้า AC | 250 V AC / 5 A | โหลดไฟฟ้า DC | 30 V DC / 5 A | รูปแบบ เอาต์พุต | กล่องรีเลย์ (1c) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง