(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบที่คุ้มค่าสำหรับแผงควบคุม ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้กับแผงควบคุมของคุณ
ปกป้องมอเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ จากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียรในระบบพาวเวอร์ซัพพลาย ปกป้องมอเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ โดยการตรวจจับลำดับเฟสและเฟสหายสำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟส
ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 17.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 | ชนิด | กล่องรีเลย์ลำดับเฟส-เฟสหาย |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 3 เฟส 3 ขดลวด: 200 ถึง 480 V AC | โหลดไฟฟ้า AC | 250 V AC / 5 A | โหลดไฟฟ้า DC | 30 V DC / 5 A |
รูปแบบ เอาต์พุต | กล่องรีเลย์ (1c) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K8DT-PH1CN ในชุด กล่องรีเลย์ลำดับเฟส-เฟสหาย K8DT-PH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง