1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีเล็คเตอร์สวิตช์ชนิดลูกบิด A165S / W

ซีเล็คเตอร์สวิตช์ชนิดลูกบิด A165S / W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 519.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดโครงสร้างแยกจากกัน ทรงกระบอก ซีรีส์ ø16

■ คุณสมบัติ
· โครงสร้างแยกจากกันเหมือนสวิตช์ปุ่มกดซีรีส์ A16 พร้อมการออกแบบขนาดเล็กเพียง 28.5 มม.
· สามารถใช้หน้าสัมผัสเดียวกันได้กับทั้งโหลดมาตรฐานและโหลดขนาดเล็ก
· รุ่นทนน้ำมัน IP65
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 60947-5-1

รหัสสินค้า
A165S-J2M-2SSALE
A165S-J3A-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 1,028.00

฿ 881.41

SELECTOR SWITCH 1 ชิ้น 45 วัน 2[แขวน] แขวน[อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์ ด่วน67.4

฿ 519.00

SELECTOR SWITCH 1 ชิ้น 5 วัน 3[กลับ] กลับตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล47

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบิด เลือก ประเภท สวิตช์แบบเลือกค่า รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูติดตั้ง φ16
เรืองแสง NA การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) 2c แบบมีกุญแจ NA
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL / TUV / CCC แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 18
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 24 รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน IP65