1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ VL (สำหรับการเชื่อมต่อ รีเลย์)

WIRING ACCESSORY

คอนเนคเตอร์ VL (สำหรับการเชื่อมต่อ รีเลย์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ พิทช์ขนาด 6.2 มม. สำหรับรีเลย์ แผง ล็อค อัตรา : MAX 20 A, MAX 600 V.

รหัสสินค้า
VLR-06V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 10.09

WIRING ACCESSORY 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X วี· W · X VL
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนหมุด 6 การใช้งาน สำหรับ PCB
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) AC/DC 20 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC 600 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเรือน
สี สีขาว พิทช์(มิลลิเมตร) 6.2 ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) # 22 ถึง 12
มาตรฐานอื่น ๆ UL94V-0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VLR-06V ในชุด คอนเนคเตอร์ VL (สำหรับการเชื่อมต่อ รีเลย์)