(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผงวงจรขนาด 1.25 มม. กับคอนเน็คเตอร์แบบจีบ สำหรับหน้าสัมผัสหลายจุด รวมถึงการชุบผิวดีบุก และตัวยึดล็อคที่มีประสิทธิภาพ อัตรา : 1.25 A (AWG #26), 1.0 A (AWG #28), 0.8 A (AWG #30), 50 V.
รหัสสินค้า |
---|
BM20B-GHDS-TF(LF)(SN) |
BM30B-GHDS-TF(LF)(SN) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.63 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | สำหรับ PCB | AC/DC 1.25 (AWG #26) | AC/DC 50 | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | ธรรมชาติ (งาช้าง) | |||
฿ 85.04 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 30 | สำหรับ PCB | AC/DC 1.25 (AWG #26) | AC/DC 50 | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | ธรรมชาติ (งาช้าง) |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | GHD |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) | # 30 ถึง 26 |
มาตรฐานอื่น ๆ | UL94V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง