(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์พิตช์ 0.5 มม. สำหรับ FPC, ที่ไม่ใช่ ZIF, ทั้งสองหน้าสัมผัส พิกัด: 0.5 A, 50 V
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.44 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | |||
฿ 16.03 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | |||
฿ 17.97 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | |||
฿ 19.86 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | |||
฿ 21.79 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | |||
฿ 23.20 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | |||
฿ 25.01 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | |||
฿ 26.96 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | |||
฿ 28.84 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | |||
฿ 32.19 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | |||
฿ 35.94 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | |||
฿ 39.76 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | |||
฿ 42.99 | FFC/FPC CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | FHA |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | AC/DC 0.5 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC 50 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | คุณสมบัติ | ชนิดที่ไม่ใช่ ZIF | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V / นาที) | AC 200 | ประเภท บรรจุภัณฑ์ | เทปลายนูน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -25⁰Cถึง + 85⁰C |
หน้าสัมผัส ( กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว) | ทองแดงอัลลอย / ชุบทองพร้อมพื้นผิวนิกเกิล | ตัวเสื้อ ( กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ / พื้นผิว) | เรซิ่นทนความร้อน / สีดำ | วัสดุ / การรักษา พื้นผิว วัสดุอื่น ๆ | แท็บเสริม: ทองแดงอัลลอย / ชุบผิวดีบุก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง