1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

PLC ยูนิต CPU ซีรีส์ NX NX701

PLC CPU

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,673,824.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- PLC รุ่น NX701 หน่วยCPU จาก OMRON
- การรวมกันอย่างสมบูรณ์ระหว่าง การเคลื่อนที่และตรรกะ, เป็นหน่วย CPU ขนาดใหญ่ ควบคุมได้สูงสุดถึง 256 แกน
- พอร์ท EtherCAT และ EtherNet/IPTM ภายในเป็นมาตรฐานเครือข่ายทั่วโลก
- หน่วย CPU NX701-1[][][]/NX102-[][][][]/NJ501-1[]00 พร้อมฟังก์ชั่นสื่อสารมาตรฐานนานาชาติภายใน (IEC 62541) OPC UA
- การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล : เก็บข้อมูลการผลิตจากไลน์การผลิตแบบเรียลไทม์โดยตรงเข้าสู่ฐานข้อมูลของ SQL
- ฟีดแบคคอนโทรลอย่างแม่นยำ ด้วยความเร็วน้อยกว่า 1 μs jitter
- NJ/NX คอนโทรลเลอร์ที่รวม EtherCAT และควบคุมการเคลื่อนที่เข้าด้วยกัน สามารถตรวจสอบอุปกรณ์แอคชูเอเตอร์ที่มี cycle time เร็วได้อย่างมั่นคง

รหัสสินค้า
NX701-1600 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,673,824.00

฿ 1,004,294.40

PLC CPU 1 ชิ้น 50 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุของโปรแกรม(B) 80 M ความจุของตัวแปร(B) ส่วนที่ยังคงอยู่เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง: 4 M / ส่วนที่ไม่คงอยู่เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง: 256 M จำนวนแกนเคลื่อนที่ 128
การใช้พลังงาน(W) 40 มาตรฐานระดับสากล UL, CUL, CSA, CE

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NX701-1600 ในชุด PLC ยูนิต CPU ซีรีส์ NX NX701