(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องรีเลย์ Super MK แบบใหม่ เพิ่มรุ่นที่มาพร้อมคันล็อคในซีรีส์
■ คุณสมบัติ
· การติดตั้งและการเดินสายไฟภายในเป็นแบบเดียวกับกล่องรีเลย์ Super MK รุ่นก่อนหน้า
· ไฟบอกสถานะแบบกลไกในตัวช่วยให้ตรวจสอบการทำงานของหน้าสัมผัสได้
· สามารถใช้ 2 โหมดเพื่อตรวจสอบวงจรสำหรับรุ่นที่มีคันล็อคได้
· มีป้ายชื่อให้สำหรับรุ่นที่มีคันล็อค
· ผ่านการรับรอง UL และ IEC (TÜV)
รหัสสินค้า |
---|
MKS2P AC48 |
MKS2P AC110 |
MKS2P AC200 |
MKS2P DC12 |
MKS2P DC24 |
MKS2P DC48 |
MKS2P DC110 |
MKS2PN DC24 |
MKS3P AC110V |
MKS3P AC220V |
MKS3P DC12 |
MKS3P DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | การจัดหมวดหมู่ | ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | รีเลย์ | หน้าสัมผัสวัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 284.00 ฿ 213.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 270.00 ฿ 203.01 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] DPDT | - | - | 110 | UL / TUV / CSA | รุ่นมาตรฐาน | - | - | โลหะผสมเงิน ดีบุก อินเดียม | ||
฿ 606.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2c | NA | - | 200 | UL / CUL / TUV / CSA | - | - | - | - | ||
฿ 270.00 ฿ 203.01 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] DPDT | - | 12 | - | UL / TUV / CSA | รุ่นมาตรฐาน | - | - | โลหะผสมเงิน ดีบุก อินเดียม | ||
฿ 313.00 ฿ 194.44 | POWERRELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2c | NA | 24 | - | UL / CUL / TUV / CSA | - | - | - | - | ||
฿ 284.00 ฿ 213.00 | MECH. RELAY/MISC. OCB PARTS | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 284.00 ฿ 213.00 | MECH. RELAY/MISC. OCB PARTS | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 821.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2c | NA | 24 | - | UL / CUL / TUV / CSA | - | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 440.00 ฿ 277.51 | GENERALPURPOSERELAYS(NEWMO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3c | มี | - | 110 | UL / CSA | รุ่นมาตรฐาน | NA | มีจำหน่าย | โลหะผสมเงิน ดีบุก อินเดียม | ||
฿ 440.00 ฿ 246.66 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3c | มี | - | 120 | UL / CSA | รุ่นมาตรฐาน | NA | มีจำหน่าย | โลหะผสมเงิน ดีบุก อินเดียม | ||
฿ 397.00 ฿ 297.75 | MECH. RELAY/MISC. OCB PARTS | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 462.00 ฿ 286.67 | POWERRELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3c | มี | 24 | - | UL / CSA | รุ่นมาตรฐาน | NA | มีจำหน่าย | โลหะผสมเงิน ดีบุก อินเดียม |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รูปทรงเทอร์มินอล | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 52.5 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 34.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 34.5 |
กลไก หน้าสัมผัส | ซิงเกิ้ล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง