1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
UL3266 มาตรฐาน UL สาย PE หน่วงไฟ ปราศจากสารตะกั่ว ผ่านการฉายรังสี แบบเชื่อมขวาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,709.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• สายไฟ UL3266 รองรับมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories Inc.)
• ฉนวนหุ้มสายไฟฉายรังสีแบบครอสลิงค์พีอี มีเสถียรทางความร้อน ผ่านมาตรฐาน RoHS
• มี Hitachi specification:SP23-90775F
• สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำหนด UL 758, CSA C22.2 No.127, No.210.2
• ผ่านเกณฑ์การทดสอบการติดไฟ VW-1, FT1, -F
• สายไฟสำหรับแรงดันไฟฟ้าขนาด 300 V
• ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน 125℃
• เหมาะสำหรับใช้เป็นสายไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทนความร้อนได้ดี
• สายไฟมีขนาดอยู่ในช่วง 30~16AWG
• สีของสายไฟที่มี ได้แก่ ดำ, ขาว, แดง, เขียว, เหลือง, น้ำเงิน, น้ำตาล, ส้ม, เทา และ ม่วง
• สามารถสั่งซื้อตามขนาดความยาวได้ 2 ขนาดคือ 305 เมตร
และ 610 เมตร

รหัสสินค้า
UL3266 AWG18-GN-305
UL3266 AWG22-BE-610
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)
ขนาด AWG
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก)

฿ 5,709.85

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 305182.03สีเขียว

฿ 5,976.19

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 610221.58[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนแกน(คอร์/แกน) 1 โล่กำบัง NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA (c-UL)