(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือชุดพัดลมแบบครบวงจรที่สามารถติดตั้งลงบนพื้นผิวได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
[การทาสี]
· RAL 7035 (สีเทาอ่อน [ค่า Munsell ประมาณ 2.5PB8.5/1])
[รายการแบบชุด]
· หน่วยที่ประกอบสมบูรณ์แล้ว (รวมแผ่นชุดกรองด้วย)
รหัสสินค้า |
---|
3237100 |
3237110 |
3238100 |
3238110 |
3239100 |
3239110 |
3240100 |
3240110 |
3241100 |
3241110 |
3243100 |
3243110 |
3244100 |
3244110 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | แรงดันขาเข้า | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC) (เดซิเบล) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด แรงดันขาเข้า (V) | มอเตอร์ | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,925.00 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | 65 วัน | 10 | พัดลมระบายความร้อน AC | อื่น ๆ | 20 | 25 | - | 38 | 43 | - | พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน | 230 AC | มอเตอร์ลดแรงสั่นสะเทือนชนิดสตาร์ทอัตโนมัติ | W 116.5 × H 116.5 × D 16 | ||
฿ 4,215.07 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | พัดลมระบายความร้อน AC | อื่น ๆ | 20 | 25 | - | 38 | 43 | - | พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน | 115 AC | มอเตอร์ลดแรงสั่นสะเทือนชนิดสตาร์ทอัตโนมัติ | W 116.5 × H 116.5 × D 16 | ||
฿ 4,230.00 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | พัดลมระบายความร้อน AC | อื่น ๆ | 55 | 66 | - | 46 | 49 | - | พัดลมแบบอากาศไหลในแนวทแยง | 230 AC | มอเตอร์ลดแรงสั่นสะเทือนชนิดสตาร์ทอัตโนมัติ | W 148.5 × H 148.5 × D 16 | ||
฿ 6,163.20 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | พัดลมระบายความร้อน AC | อื่น ๆ | 55 | 66 | - | 46 | 49 | - | พัดลมแบบอากาศไหลในแนวทแยง | 115 AC | มอเตอร์ลดแรงสั่นสะเทือนชนิดสตาร์ทอัตโนมัติ | W 148.5 × H 148.5 × D 16 | ||
฿ 5,040.00 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พัดลมระบายความร้อน AC | อื่น ๆ | 105 | 120 | - | 46 | 49 | - | พัดลมแบบอากาศไหลในแนวทแยง | 230 AC | มอเตอร์ลดแรงสั่นสะเทือนชนิดสตาร์ทอัตโนมัติ | W 204 × H 204 × D 24 | ||
฿ 5,512.50 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | 65 วัน | 10 | พัดลมระบายความร้อน AC | อื่น ๆ | 105 | 120 | - | 46 | 49 | - | พัดลมแบบอากาศไหลในแนวทแยง | 115 AC | มอเตอร์ลดแรงสั่นสะเทือนชนิดสตาร์ทอัตโนมัติ | W 204 × H 204 × D 24 | ||
฿ 5,302.50 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | พัดลมระบายความร้อน AC | อื่น ๆ | 180 | 160 | - | 51 | 46 | - | พัดลมแบบอากาศไหลในแนวทแยง | 230 AC | มอเตอร์ลดแรงสั่นสะเทือนชนิดสตาร์ทอัตโนมัติ | W 255 × H 255 × D 25 | ||
฿ 7,261.89 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | พัดลมระบายความร้อน AC | อื่น ๆ | 180 | 160 | - | 51 | 46 | - | พัดลมแบบอากาศไหลในแนวทแยง | 115 AC | มอเตอร์ลดแรงสั่นสะเทือนชนิดสตาร์ทอัตโนมัติ | W 255 × H 255 × D 25 | ||
฿ 5,940.00 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | พัดลมระบายความร้อน AC | อื่น ๆ | 230 | 250 | - | 54 | 56 | - | พัดลมแบบอากาศไหลในแนวทแยง | 230 AC | มอเตอร์ลดแรงสั่นสะเทือนชนิดสตาร์ทอัตโนมัติ | W 255 × H 255 × D 25 | ||
฿ 9,188.79 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | พัดลมระบายความร้อน AC | อื่น ๆ | 230 | 250 | - | 54 | 56 | - | พัดลมแบบอากาศไหลในแนวทแยง | 115 AC | มอเตอร์ลดแรงสั่นสะเทือนชนิดสตาร์ทอัตโนมัติ | W 255 × H 255 × D 25 | ||
฿ 7,635.00 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | 65 วัน | 10 | พัดลมระบายความร้อน AC | อื่น ๆ | 550 | 600 | - | 59 | 61 | - | พัดลมแบบอากาศไหลในแนวทแยง | 230 AC | มอเตอร์คอนเดนเซอร์แบบเฟสเดียว | W 323 × H 323 × D 25 | ||
฿ 11,921.78 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | พัดลมระบายความร้อน AC | อื่น ๆ | 550 | 600 | - | 59 | 61 | - | พัดลมแบบอากาศไหลในแนวทแยง | 115 AC | มอเตอร์คอนเดนเซอร์แบบเฟสเดียว | W 323 × H 323 × D 25 | ||
฿ 8,602.50 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | พัดลมระบายความร้อน AC | อื่น ๆ | 700 | 770 | - | 65 | 66 | - | พัดลมแบบอากาศไหลในแนวทแยง | 230 AC | มอเตอร์คอนเดนเซอร์แบบเฟสเดียว | W 323 × H 323 × D 25 | ||
฿ 14,473.32 | FILTER FAN | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | พัดลมระบายความร้อน AC | อื่น ๆ | 700 | 770 | - | 65 | 66 | - | พัดลมแบบอากาศไหลในแนวทแยง | 115 AC | มอเตอร์คอนเดนเซอร์แบบเฟสเดียว | W 323 × H 323 × D 25 |
กำลังโหลด …
ขนาด | อื่น ๆ | ความหนา | อื่น ๆ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง