(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สัญญาณเตือน เสียงอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดเล็กพิเศษ สร้างขึ้นในอุปกรณ์ขนาดเล็กได้อย่างง่ายดาย
·หลายประเภทควบคุมได้ของโทนเสียง แบบฝัง ตัวสองแบบโดยผู้ติดต่อภายนอก
·วงจรหน้า หน้าสัมผัสโลหะ รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน พร้อม การเชื่อมต่อสายไฟ แบบโอเพ่นคอลเลกชัน NPN / PNP ทำให้สามารถขับขี่ได้โดยตรงโดย PLC(ประเภท AC / DC 24 V เท่านั้น)
· ST-113N พร้อมระดับการป้องกัน IP20 (ในการติดตั้งไปข้างหน้า) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายในอาคารST-113NP พร้อม IP34 (ในการติดตั้งด้านหน้า) สามารถใช้เป็นชนิดป้องกันน้ำกระเซ็นได้
รหัสสินค้า |
---|
ST-113N-24 |
ST-113NP-110 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณ (เดซิเบล) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า - รายละเอียด (V) | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (V) | การใช้พลังงาน (W) | กระแสพุ่งเข้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,912.35 | BUZZER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 68 ถึง 80 | 24 V AC / 24 V DC | 19 ถึง 27 | 0.5 W / 0.3 W | 100 ม | ||
฿ 2,294.70 | BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 68 ถึง 80 | AC 110 V | 90 ถึง 120 | 1.3 W | 12 ม |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | อื่น ๆ | รูปทรง | แบบกลม | การปรับระดับเสียง | มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | อื่น ๆ | เสียงอิเล็กทรอนิกส์ | 1. เสียง สัญญาณเตือน 2. วูบวาบ (เสียงพึมพำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง