(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์ ไซเรนที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายโดยพิจารณาจากสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย
·ใช้การ การเคลือบผิว ชุบแข็ง เรซิ่น เมลานิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· BSG:BSG แบบปีกเดียวที่มีความคล่องตัวเหมาะสำหรับเรือที่ใช้ต่อม กันน้ำ (20C) และเชื่อมต่อกับกล่อง เทอร์มินอล
· BST:รองรับการใช้งาน กับโครงสร้างที่ ทนต่อแรงดัน และ ป้องกัน ป้องกันการระเบิด d2G4 และ รุ่นน้ำหนักเบา ได้จริงโดยใช้โลหะผสมพิเศษ
· BS / T / TW / K:สามารถเลือกความจุของ มอเตอร์ ตั้งแต่ 40 ถึง 750 W และสามารถใช้เป็น สัญญาณเตือน และเตือนของโรงงานและโรงเรียนหรือเป็น สัญญาณเตือน ไฟไหม้
ปริมาณ(เดซิเบล) | 116 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 100 V AC | รูปทรง | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | อื่น ๆ | การใช้พลังงาน(W) | 60 W | ความจุ เบรกเกอร์(ก) | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BS-100-75W ในชุด ไซเรน มอเตอร์ BSG / BST / BS / T / TW / K ซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง