(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ให้การเชื่อมต่อที่มั่นคงและทนทานสูงผ่านการเชื่อมต่อด้วยสกรู (โครงสร้างแหนบ)
รหัสสินค้า |
---|
1760490000 |
PM 5.08/02/90 3.5SN OR BX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 38.10 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 5 ชิ้น | 3 วัน | ||
฿ 35.30 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 5 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | คอนเนคเตอร์ สายไฟ ด้านข้าง ( ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 300 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา |
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | 90° | มาตรฐานที่แสดง | UL / CUL / CSA | รุ่น | PM 5.08 / 02/90 3.5SN หรือ BX |
คุณสมบัติ | NA | ระยะการเชื่อมต่อสายไฟ(ตร.มม.) | 13 ถึง 2.5 | ระยะการเชื่อมต่อสายไฟ(AWG) | 26 ถึง 14 |
พิทช์(มม.) | 5.08 | สี | ส้ม | การชุบผิว | ชุบ ดีบุก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง