1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ยูนิตปรับอุณหภูมิ ซีรีส์ L

ยูนิตปรับอุณหภูมิ ซีรีส์ L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39,219.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตปรับอุณหภูมิ ซีรีส์ L

ตัวอย่างของชนิดยูนิตปรับอุณหภูมิ ซีรีส์ L

L60TCRT4

รูป L60TCRT4

รูป L60TCRT4

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพของ L60TCRT4

เอาท์พุตอุปกรณ์ควบคุมเอาท์พุตทรานซิสเตอร์
จำนวนจุดอินพุตอุณหภูมิ4 ช่องสัญญาณ/ยูนิต
ตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิที่ใช้ด้วยกันได้Pt100, JPt100
ความแม่นยำความแม่นยำบ่งชี้อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°Cเต็มสเกล × (±0.3%)
อุณหภูมิแวดล้อม: 0 ถึง 55 °Cเต็มสเกล × (±0.7%)
รอบการสุ่มตัวอย่าง250 ms / 4 ช่องสัญญาณ, 500 ms / 4 ช่องสัญญาณ
ช่วงเวลาของเอาท์พุตควบคุม0.5 ถึง 100 s
อิมพีแดนซ์ของอินพุต1 MΩ
ตัวกรองของอินพุต0 ถึง 100 s (0: ตัวกรองอินพุต ปิด)
การตั้งค่าการแก้ไขเซ็นเซอร์-50.00 ถึง 50.00%
การทำงานในกรณีที่อินพุตเซ็นเซอร์ขาดการเชื่อมต่อการประมวลผลระดับสูง
ระบบควบคุมอุณหภูมิพัลส์ ON/OFF PID หรืออุปกรณ์ควบคุม 2 ตำแหน่ง
ช่วงค่าคงที่ PIDการตั้งค่าคงที่ PIDสามารถตั้งค่าโดยการปรับอัตโนมัติได้
ช่วงค่าควบคุม (P)0.0 ถึง 1,000.0% (0.0: อุปกรณ์ควบคุม 2 ตำแหน่ง)
เวลารวม (I)0 ถึง 3,600 s (0: อุปกรณ์ควบคุม P , อุปกรณ์ควบคุม PD)
เวลาอนุพันธ์ (D)0 ถึง 3,600 s (0: อุปกรณ์ควบคุม P, อุปกรณ์ควบคุม PI)
ช่วงการตั้งค่าเป้าหมายภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดโดยตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิแพลทินัมที่ใช้
ช่วงการตั้งค่า Dead Zone0.1 ถึง 10.0%
เอาท์พุตทรานซิสเตอร์สัญญาณนำออกพัลส์ เปิด/ปิด
พิกัดแรงดันโหลด10 ถึง 30 V DC
กระแสโหลดสูงสุด0.1 A /จุด, 0.4 A/กระแส
กระแสพุ่งเข้าสูงสุด0.4 A, 10 ms
กระแสไฟรั่วเมื่อปิด0.1 mA หรือต่ำกว่า
แรงดันไฟตกสูงสุดที่ ON1.0 V DC (TYP.) ที่ 0.1 A, 2.5 V DC (MAX.) ที่ 0.1 A
เวลาตอบสนองOFF → ON2 ms หรือต่ำกว่า
ON → OFF2 ms หรือต่ำกว่า
วิธีการแยกระหว่างขั้วอินพุตกับตัวจ่ายไฟซีเควนเซอร์, ระหว่างช่องสัญญาณอินพุต: ฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างขั้วอินพุตกับตัวจ่ายไฟซีเควนเซอร์, ระหว่างช่องสัญญาณอินพุต: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานของฉนวนระหว่างขั้วอินพุตกับตัวจ่ายไฟซีเควนเซอร์, ระหว่างช่องสัญญาณอินพุต: 20 mΩ ขึ้นไป ที่ 500 V DC
วิธีเชื่อมต่อสายไฟภายนอกแผงขั้วต่อแบบ 18 จุด (สกรู M3)
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด)
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.31 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)90 mm
ความกว้าง (W)28.5 mm
ความลึก (D)117 mm
น้ำหนัก0.18 กก.
  • * ดูหมายเลขรุ่นอื่น ๆ ในแค็ตตาล็อก
รหัสสินค้า
L60TCRT4SALE
L60TCRT4BWSALE
L60TCTT4SALE
L60TCTT4BWSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 39,219.00

฿ 26,147.31

PLC FUNCTION MODULE 1 ชิ้น 86 วัน

฿ 46,303.00

฿ 30,870.21

PLC(OPTION UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

฿ 39,219.00

฿ 26,147.31

PLC FUNCTION MODULE 1 ชิ้น 86 วัน

฿ 46,304.00

฿ 30,870.88

PLC(OPTION UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) อื่น ๆ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL