1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
San ace 225 W 9W2T ประเภท พัดลมระบายความร้อน หอยโข่ง กันน้ำ (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

San ace 225 W 9W2T ประเภท พัดลมระบายความร้อน หอยโข่ง กันน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,149.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■คุณสมบัติ
·ปริมาณอากาศสูง
รับรู้ปริมาณลมสูงสุด 23.5 ลบ.ม. / นาที
·กัน กันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง
ระดับการป้องกัน IP56 ประสิทธิภาพการ กันน้ำ และ กัน ป้องกันฝุ่นละออง* * * *
รักษาการทำงานที่มีเสถียรภาพแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
· สัญญาณรบกวนต่ำและประหยัดพลังงาน
ฟังก์ชั่นควบคุม PWM ช่วยให้สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนภายนอกซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนและเพิ่มการประหยัดพลังงานได้
.

* ระดับการป้องกัน (รหัส IP) ระบุโดย IEC (International Electrotechnical Commission)
IP56:
·ฝุ่นเพียงพอที่จะขัดขวางการทำงานที่กำหนดไว้และความปลอดภัยจะต้องไม่เข้าไป
·ป้องกันไอพ่นทรงพลัง

รหัสสินค้า
9W2TS48P0S001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 15,149.25

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 22 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น อื่น ๆ ขนาดเฟรม อื่น ๆ ความหนาของเฟรม อื่น ๆ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 48 V DC สเปคเซนเซอร์ ชีพจร การจัดหมวดหมู่ กันน้ำ
ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)(m3 / นาที) 23.5 ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)(เดซิเบล) 72 ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)(พ่อ) 635
อายุขัย(ชั่วโมง) 40,000 ขนาด φ225 ความหนา 99 มม
ฟังก์ชั่น การป้องกัน ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 2.45 จัดอันดับการป้อนข้อมูล(W) 117.6
คุณสมบัติ แบบมีอุปกรณ์ควบคุม PWM, วัสดุ: เคสมอเตอร์: อลูมิเนียม (ทาสีดำ), ใบพัด: เรซิ่น, ระดับการป้องกัน: IP56 เกรด ไม่ลุกติดไฟ ตัวเรือนมอเตอร์: UL94V-0 / ใบมีดลบคม: UL94V-1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9W2TS48P0S001 ในชุด San ace 225 W 9W2T ประเภท พัดลมระบายความร้อน หอยโข่ง กันน้ำ