(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ คุณสมบัติ
· ปริมาณลมสูง
ปริมาณลมสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 19.6 ลบ.ม./นาที * 1
· กันน้ำ กันฝุ่นละออง
ประสิทธิภาพการกันน้ำและกันฝุ่นละอองระดับการป้องกันที่ IP56 * 2
ทำงานอย่างมีเสถียรภาพเสมอ แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
· สัญญาณรบกวนต่ำและประหยัดพลังงาน
ฟังก์ชั่นควบคุม PWM ช่วยให้สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนภายนอกซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนและเพิ่มการประหยัดพลังงานได้
.
*1 สำหรับหมายเลขรุ่น 9W2TP48P0S001
*2 ระดับการป้องกัน (รหัส IP) กำหนดโดย IEC (คณะกรรมการไฟฟ้าเทคนิคระหว่างประเทศ)
IP56:
· จะต้องไม่มีฝุ่นเข้าไปมากจนไปขัดขวางการทำงานตามข้อกำหนดและความปลอดภัย
· ป้องกันการพ่นแรง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
9W2TP48P0S001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,111.34 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 48 V DC | 19.6 | 73.5 | 659 | 2.3 | 110.4 |
กำลังโหลด …
รุ่น | อื่น ๆ | ขนาดเฟรม | อื่น ๆ | ความหนาของเฟรม | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
สเปคเซนเซอร์ | ชีพจร | การจัดหมวดหมู่ | กันน้ำ | อายุขัย(ชั่วโมง) | 40,000 |
ขนาด | ø 221 | ความหนา | 71 mm | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ |
คุณสมบัติ | แบบมีอุปกรณ์ควบคุม PWM, วัสดุ: เคสมอเตอร์: อลูมิเนียม (ทาสีดำ), ใบพัด: เรซิ่น, ระดับการป้องกัน: IP56 | เกรด ไม่ลุกติดไฟ | เคสมอเตอร์: UL94V-0 / ใบพัด: UL94V-0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9W2TP48P0S001 ในชุด พัดลมแบบแรงเหวี่ยงกันน้ำ San Ace 221 W รุ่น 9W2T
รหัสสินค้า |
---|
9W2TP24P0H001 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,990.73 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 24 V DC | 17.6 | 71.5 | 530 | 3.35 | 80.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง