(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ให้มากกว่าการติดตั้งแบบ แบบกลมจอแสดงผล แบบฝัง I / O ที่คุณสามารถติดตั้งแยกต่างหาก
[คุณสมบัติ]
·ซีรี่ส์ LT4000M ใช้วิธีการติดตั้ง รูกลม ø22
·ยังช่วยประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายด้วยการรวมฟังก์ชัน อุปกรณ์ควบคุม (พร้อม DIO และ AIO) เข้ากับหน่วยแสดงผล
·มาพร้อมกับ TFT65 และ 536 สี
· การออกแบบ รูกลม ø22เพื่อการประมวลผลและการติดตั้ง กระดาน ง่ายทำให้สามารถติดตั้งแยกกันได้เช่นกัน
·ช่วยให้ออกแบบได้ง่ายด้วย I / O ในตัวโดยไม่ต้องใช้ PLC
[ขนาด]ประเภท 5.7 | 3.5 ประเภท
[I / F]COM | LAN | USB | DIO | AIO | canopen.
รหัสสินค้า |
---|
PFXLM4B01DDC |
PFXLM4B01DDK |
PFXLM4201TADAC |
PFXLM4201TADAK |
PFXLM4201TADDC |
PFXLM4201TADDK |
PFXLM4301TADAC |
PFXLM4301TADAK |
PFXLM4301TADDC |
PFXLM4301TADDK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | หน้าจอมอนิเตอร์ | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | แสดงสี (สี) | แรงดันขาเข้า | อุปกรณ์รองรับท่อ | การใช้งาน แรม ,หน่วยความจำ | Backlight | แรงดันขาเข้า | ขีด จำกัด แรงดันขาเข้า | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | การ์ด SD / SDHC | USB | การปรับความสว่าง | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,450.00 ฿ 11,899.58 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 16MB | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ประเภท A, miniB | - | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 14,450.00 ฿ 11,899.58 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 16MB | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ประเภท A, miniB | - | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 60,914.29 ฿ 50,162.92 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 3.5 | 320 x 240 (QVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | 16MB | LED สีขาว | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 60,914.29 ฿ 50,162.92 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 3.5 | 320 x 240 (QVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | 16MB | LED สีขาว | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 27,060.00 ฿ 22,283.91 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 3.5 | 320 x 240 (QVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | 16MB | LED สีขาว | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 23,050.00 ฿ 18,981.68 | LOGIC PANEL (SINK) | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | TFT | - | 320 x 240 (QVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | แบบ DC DIO (Sink) ขนาด 3.5 นิ้ว | ||
฿ 58,512.86 ฿ 48,185.34 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 5.7 | 320 x 240 (QVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | 16MB | LED สีขาว | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 47,150.00 ฿ 38,828.03 | LOGIC PANEL& ANALOG (SINK) | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | TFT | - | 320 x 240 (QVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | - | - | - | - | 24 Vdc | 20 ถึง 28.8 Vdc | - | - | - | - | 5.7 "DC AIO (อ่างล้างจาน) | ||
฿ 36,200.00 ฿ 29,810.70 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 5.7 | 320 x 240 (QVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | 16MB | LED สีขาว | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 29,450.00 ฿ 24,252.08 | DISPLAYTOUCHPANNER(PLC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 5.7 | 320 x 240 (QVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 24 V DC | มี | 16MB | LED สีขาว | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ประเภท A, miniB | 16- สเตจ | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง