(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวเครื่อง หลัก
[วัสดุ]ทองเหลือง ตัดฟรี (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การรักษา]ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล 2 μ)
ส่วน เรซิ่น
[วัสดุ]สายยาง PTFE
ด้วย ฟลูออโรเรซิ่น เท่านั้น
[สี]5 สี
[อุณหภูมิทนความร้อน]ไม่มีการเผาไหม้ที่ต่อเนื่อง 240 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
MTA-05 |
MTA-07 |
MTA-08 |
MTA-10 |
MTB-05B |
MTB-05G |
MTB-05R |
MTB-05W |
MTB-05Y |
MTB-07B |
MTB-07G |
MTB-07R |
MTB-07W |
MTB-07Y |
MTB-08B |
MTB-08G |
MTB-08R |
MTB-08W |
MTB-08Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อเรซิ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | NA | 0.5 | ||
฿ 7.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | NA | 0.7 | ||
฿ 7.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | NA | 0.8 | ||
฿ 10.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | NA | 1.0 | ||
฿ 10.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีดำ | 0.5 | ||
฿ 10.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเขียว | 0.5 | ||
฿ 10.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีแดง | 0.5 | ||
฿ 10.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขาว | 0.5 | ||
฿ 25.25 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเหลือง | 0.5 | ||
฿ 25.25 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีดำ | 0.7 | ||
฿ 25.25 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเขียว | 0.7 | ||
฿ 25.25 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีแดง | 0.7 | ||
฿ 25.25 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขาว | 0.7 | ||
฿ 10.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเหลือง | 0.7 | ||
฿ 10.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีดำ | 0.8 | ||
฿ 25.25 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเขียว | 0.8 | ||
฿ 17.75 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีแดง | 0.8 | ||
฿ 10.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขาว | 0.8 | ||
฿ 25.25 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเหลือง | 0.8 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง