(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สปริง
[วัสดุ]ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (C5191W-H)
[การรักษา]ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล )
ลูกปัด
[วัสดุ]กระจกทนความร้อน:670 ° C
[สี]10 สี
[เส้นผ่านศูนย์กลางรูของ กระดาน PC]ø1.0
รหัสสินค้า |
---|
HYT-4024B |
HYT-4024BR |
HYT-4024BU |
HYT-4024G |
HYT-4024L |
HYT-4024M |
HYT-4024P |
HYT-4024PK |
HYT-4024W |
HYT-4024Y |
HYT-4054B |
HYT-4054BR |
HYT-4054BU |
HYT-4054G |
HYT-4054L |
HYT-4054M |
HYT-4054P |
HYT-4054PK |
HYT-4054W |
HYT-4054Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ความยาวประคำ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.10 | HSK PIN HEADER | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สีดำ | 2 | |
฿ 6.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีน้ำตาล | 2 | ||
฿ 6.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 2 | ||
฿ 6.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเขียว | 2 | ||
฿ 6.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | เหลืองเขียว | 2 | ||
฿ 7.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | กาแฟโมคะ | 2 | ||
฿ 6.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีม่วง | 2 | ||
฿ 6.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีชมพู | 2 | ||
฿ 6.95 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขาว | 2 | ||
฿ 78.10 | HSK PIN HEADER | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สีเหลือง | 2 | |
฿ 7.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีดำ | 5 | ||
฿ 22.22 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีน้ำตาล | 5 | ||
฿ 7.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 5 | ||
฿ 7.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเขียว | 5 | ||
฿ 7.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | เหลืองเขียว | 5 | ||
฿ 15.58 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | กาแฟโมคะ | 5 | ||
฿ 22.22 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีม่วง | 5 | ||
฿ 7.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีชมพู | 5 | ||
฿ 7.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขาว | 5 | ||
฿ 7.48 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | สีเหลือง | 5 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | เส้นผ่าศูนย์กลางรูของ แผ่นวงจร(ø) | 1.0 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง