(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[วัสดุ]ทองเหลือง (C2680R)
[การรักษา]ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล ) / การ ชุบผิวดีบุก
[พิกัดกระแสไฟฟ้า]15 ก
รหัสสินค้า |
---|
HP-02423 |
HP-02423G |
HP-02423GS |
HP-02423S |
HP-03423 |
HP-03423G |
HP-03423GS |
HP-03423S |
HP-04423 |
HP-04423G |
HP-04423GS |
HP-04423S |
HP-26423 |
HP-26423G |
HP-26423GS |
HP-26423S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด สกรู | กระบวนการเตรียมผิว | รวม สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M2 | ชุบผิวดีบุก | - | ||
฿ 27.27 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M2 | ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล ) | - | ||
฿ 12.88 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M2 | ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล ) | BS ผูก M2 × 3 ทอง | ||
฿ 24.24 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M2 | ชุบผิวดีบุก | BS ผูก M2 × 3 ดีบุก | ||
฿ 15.58 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M3 | ชุบผิวดีบุก | - | ||
฿ 8.03 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M3 | ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล ) | - | ||
฿ 10.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M3 | ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล ) | BS ผูก M3 × 3 ทอง | ||
฿ 12.88 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M3 | ชุบผิวดีบุก | BS ผูก M3 × 3 ดีบุก | ||
฿ 17.75 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M4 | ชุบผิวดีบุก | - | ||
฿ 8.03 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M4 | ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล ) | - | ||
฿ 12.88 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M4 | ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล ) | BS ผูก M4 × 3 ทอง | ||
฿ 9.65 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M4 | ชุบผิวดีบุก | BS ผูก M4 × 3 ดีบุก | ||
฿ 22.73 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M2.6 | ชุบผิวดีบุก | - | ||
฿ 27.27 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M2.6 | ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล ) | - | ||
฿ 29.29 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M2.6 | ชุบทอง (พื้นผิว นิกเกิล ) | BS ผูก M2.6 × 3 ทอง | ||
฿ 24.75 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | M2.6 | ชุบผิวดีบุก | BS ผูก M2.6 × 3 ดีบุก |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 15 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง