1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ที่วางแบตเตอรี่เซลล์ปุ่ม (ชนิดแนวตั้ง) /CDH-300

PIN HEADER

ที่วางแบตเตอรี่เซลล์ปุ่ม (ชนิดแนวตั้ง) /CDH-300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
[พิกัดแรงดันไฟฟ้า]AC 250 V
[พิกัดกระแสไฟฟ้า]120 มิลลิแอมป์
[ความต้านทาน ตัวนำ]30 ม
[ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า]1,000 MΩขึ้นไป
[ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน]-55 ° C ถึง + 55 ° C
ชิ้นส่วน เรซิ่น
[วัสดุ]ไนล่อน 66 (ประกอบด้วยแก้ว 30%)
[ติดไฟ]UL94V-0 (วัสดุ)
หน้าสัมผัส
[วัสดุ]ฟอสเฟอร์บรอนซ์
[การรักษา]ชุบ ดีบุก ( ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล )
* ลักษณะของ ตัวเครื่อง หลัก เรซิ่น ใช้กับซีรีส์ CDH หมายความว่าอาจเสื่อมสภาพเมื่ออุณหภูมิสูงดังนั้นจึงควรทำการทดสอบก่อนการใช้งานจริง

รหัสสินค้า
CDH-301
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 93.13

PIN HEADER 10 ชิ้น 9 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A วิธีการติดตั้ง สำหรับ การ ติดตั้ง ขาพิน รูทะลุ แบตเตอรี่ที่ รองรับการใช้งาน CR2032
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +55